種類 AC電源入力タイプ DC電源入力タイプ
交換時期お知らせ
機能付き
標準タイプ 運転中出力
機能付き
サービス電源
タイプ
大容量タイプ 標準タイプ
形式 形C200HW
 -PA204C
形C200HW
 -PA204
形C200HW
 -PA204R
形C200HW
 -PA204S
形C200HW
 -PA209R
形C200HW
-PD024
形C200HW
-PD025
電源電圧 AC100~240V(ワイドレンジ)50/60Hz(注1) AC100~120V/200~240V
50/60Hz
DC24V
許容電源電圧
変動範囲
AC85~264V AC85~132/170~264V DC19.2~28.8V
消費電力 100VA以下 120VA以下 180VA以下 50W以下 60W以下
突入電流 AC100~120V入力時15A以下(常温にてコールド
スタート時)8ms以下
AC200~240V入力時30A以下(常温にてコールド
スタート時)8ms以下
AC100~120V入力
時20A以下(常温にて
コールドスタート時)
8ms以下
AC200~240V入力
時30A以下(常温にて
コールドスタート時)
8ms以下
30A以下/
AC100~120V
40A以下/
AC200~240V
30A以下
電源出力容量 DC5V 4.6A(CPUユニットへの供給含む) DC5V 9A
(CPUユニットへ
の供給含む)
DC5V 4.6A
(CPUユニット
への供給含む)
DC5V 5.3A
(CPUユニット
への供給含む)
DC26V 0.625A 合計30W DC26V 0.625A
合計30W
DC26V 0.625A、
DC24V 0.8A 
合計30W
DC26V 1.3A
合計45W
DC26V 0.625A
合計30W
DC26V 1.3A
合計40W
電源出力端子 なし あり
DC24V負荷の消費
電流0.3A未満では
 +17%-11%
0.3A以上では
 +10%-11%
(ロットNo.0197
以降)
なし なし
運転中出力
(注3)
なし 接点構成:1a
開閉能力:
AC250V 2A 
 (抵抗負荷)
AC250V 0.5A 
 (誘導負荷)
DC24V 2A
なし 接点構成:1a
開閉能力:
AC240V 2A
(抵抗負荷)
AC120V 0.5A
(誘導負荷)
DC24V 2A
(抵抗負荷)
DC24V 2A
(誘導負荷)
なし
交換時期
お知らせ機能
あり
アラーム出力
(オープン
コレクタ出力)
DC30V max. 
50mA max
なし なし なし なし
絶縁抵抗 ・AC外部端子一括と
GR端子、アラーム
出力端子一括間:
20MΩ以上
(DC500Vメガにて)
・アラーム出力端子
一括とGR端子間:
20MΩ以上
(DC500Vメガにて)
AC外部端子一括とGR端子間(注2) 
20MΩ以上(DC500Vメガにて)
DC外部端子一括とGR端子間(注2) 
20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 ・AC外部端子一括と
GR端子、アラーム
出力端子一括間:
AC2,300V 50/60Hz 
1min 10mA以下
・アラーム出力端子
一括とGR端子間:
AC1,000V 50/60Hz 
1min 10mA以下
AC外部端子一括とGR端子間(注2) 
AC2,300V 50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下
DC外部端子一括と
GR端子間(注2)
AC1,000V 50/60Hz 1min  
漏れ電流10mA以下
DC外部端子一括とGR端子間(注2) AC1,000V 50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下

注1. 2010年2月以前の当社出荷分の形C200HW-PA204/PA204Rの場合、電源電圧仕様はAC100~120V/200~240V 50/60Hz
   となります。
注2. 絶縁抵抗および耐電圧試験時は、電源ユニットのLG端子をGR端子から分離すること。
   LG端子とGR端子を短絡したまま試験を行うと、内部部品が破壊されます。
注3. CPUベースユニットに装着された場合のみ有効となります。