商品名称 電源電圧 出力容量 オプション 形式 海外
規格
DC5V  
出力容量
DC26V
出力容量
合計消費
電力
DC24V 
0.8A
サービス
電源
運転中
出力
交換時期
お知らせ
機能
AC電源
ユニット
1655_lu_1_1
AC100~240V
ワイドレンジ)
4.6A 0.625A 30W なし なし 付き 形C200HW-PA204C*1 UC1、
N、L、
CE
AC電源
ユニット
1655_lu_1_2
AC100~240V
*2
(ワイドレンジ)
なし 形C200HW-PA204 U、C、
N、L、
CE
4.6A 0.625A 30W なし 付き なし 形C200HW-PA204R U、C
AC100~120V
/200~240V
4.6A 0.625A
(サービス
電源用:
DC24V 
0.8A)
30W 付き なし なし 形C200HW-PA204S U、C、
N、L、
CE
AC100~120V
/200~240V
9A 1.3A 45W なし 付き なし 形C200HW-PA209R U、C、
N、L、
CE
DC電源
ユニット
1655_lu_1_3
DC24V 4.6A 0.625A 30W なし なし なし 形C200HW-PD024 UC1、
N、L、
CE
5.3A 1.3A 40W なし なし なし 形C200HW-PD025

*1. 受注終了品です。
*2. 2010年2月以前の当社出荷分の形C200HW-PA204/PA204Rの場合、電源電圧仕様はAC100~120V/200~240V 50/60Hzとなります。
注.出力容量の検討については、カタログの「消費電流」を参照してください。