海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外
規格
通信インタフェース部 通信機能 5V系 24V系
CJ1
CPU
高機能
ユニット
シリアル
コミュニケーション
ユニット
【高速タイプ】
1651_lu_1_1
RS-232C×2ポート CJシステムでは、ポート毎に以下
の機能を選択可能
・プロトコルマクロ
・上位リンク
・NTリンク(1:Nモード)
・シリアルゲートウェイ
・無手順
・Modbus-RTUスレーブ

NJシステムでは、ポート毎に以下
の機能を選択可能
・プロトコルマクロ
・シリアルゲートウェイ
・無手順 *3
・Modbus-RTUスレーブ
1号機分 0.28
*1
形CJ1W-SCU22 *2 UC1、
N、L、
CE
RS-422A/485×2ポート 0.40 形CJ1W-SCU32 *2
RS-232C×1ポート
RS-422A/485×1ポート
0.36
*1
形CJ1W-SCU42 *2
CJ1
CPU
高機能
ユニット
シリアル
コミュニケーション
ユニット
1651_lu_1_2
RS-232C×2ポート ポート毎に以下の機能を選択可能
・プロトコルマクロ *4
・上位リンク
・NTリンク(1:Nモード)
・シリアルゲートウェイ *5
・無手順 *6
・Modbus-RTUスレーブ *7
1号機分 0.28
*1
形CJ1W-SCU21-V1
*8、*9
UC1、
N、L、
CE
RS-422A/485×2ポート 0.38 形CJ1W-SCU31-V1
*8、*9
RS-232C×1ポート
RS-422A/485×1ポート
0.38
*1
形CJ1W-SCU41-V1
*8、*9

*1. RS-232C/RS-422A変換ユニット 形NT-AL001使用時は、0.15A/台増となります。
*2. NJシステムでは、簡易バックアップ機能、割り込み通知機能は使用できません。
*3. SerialRcvNoClear命令は、シリアルコミュニケーションユニットVer.2.1以降、
  かつNJシリーズCPU ユニットVer.1.03以降、かつSysmac Studio Ver.1.04以降のみ使用可能です。
*4. プロトコルマクロトレース機能は、CPUユニットが運転/モニタモードのとき動作します。
  (NJシリーズCPUユニットにはモニタモードはありません)
*5. シリアルゲートウェイ機能は、シリアルコミュニケーションユニットのユニットVer.1.2以降のみ。
*6. 無手順機能は、シリアルコミュニケーションユニットのユニットVer.1.2以降のみ(かつCS1/CJ1 CPUユニットの
  ユニットVer.3.0以降、または、CJ2 CPUユニットであることが必要)。
*7. Modbus-RTUスレーブ機能は、シリアルコミュニケーションユニットのユニットVer.1.3以降のみ。
*8. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
*9. 2023年3月受注終了品です。

シリアルコミュニケーションユニット付属品

形式 付属品 仕様
形CJ1W-SCU32 シリアルポート(RS-422A/485)コネクタ×2 端子台コネクタ(FMC1.5/5-STF-3.5AU)フェニックスコンタクト製
形CJ1W-SCU42 シリアルポート(RS-422A/485)コネクタ×1 端子台コネクタ(FMC1.5/5-STF-3.5AU)フェニックスコンタクト製

注. シリアルポートコネクタは付属していません。シリアルポートをご使用の場合は、シリアルポート接続用コネクタも併せてご購入ください。
  プラグ:形XM3A-0921(オムロン製)または同等品
  フード:形XM2S-0911-E(オムロン製)または同等品