海外規格について

・記号については次のとおりです。
 U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式 海外
規格
カウント
チャネル数
エンコーダA、 B入力、
パルス入力Z信号
最大入力
周波数
5V系 24V系
CJシリーズ
高機能I/O
ユニット
高速カウンタ
ユニット
1649_lu_1_1
2 電圧入力:DC5V、 12V、 24Vのいずれか
(ただし、 5V、 12Vは各1軸まで)
50kHz 4号機分
(号機No.0~92)
0.28 ― 形CJ1W-CT021 UC1、
CE、
N、L
RS-422ラインドライバ 500kHz

注. 以下の機能はNJシリーズ CPUユニットでは使用できません。
   ・割付リレー(CIO)を使ったカウンタ値のキャプチャ
   ・外部コントロール入力のキャプチャ機能、ストップ・キャプチャ・継続機能、ストップ・キャプチャ・リセット・
    継続機能、キャプチャ・リセット機能
   ・出力制御モードのパルスレートレンジ制御
   ・パルスレート測定機能
   ・電源断発生時の位置からの運転再開はできません
   ・IORD/IOWR 命令
   ・出力および外部コントロール入力による外部割込タスクの起動

付属品

外部配線用コネクタ 形C500-CE404(40pはんだ付けタイプ)(富士通製ソケットFCN-361J040-AU、富士通製コネクタカバーFCN-360C040-J2/オータックス製コネクタカバーN360C040J2)が付属しています。

適合コネクタ

品名 接続方法 備考 形式
適合コネクタ
(40極)
はんだ付けタイプ 1649_lu_2_1 コネクタ    富士通FCN-361J040-AU
コネクタカバー 富士通FCN-360C040-J2
        オータックスN360C040J2
本体に付属(横出しタイプ)
形C500-CE404
圧着タイプ 1649_lu_2_1 ハウジング   富士通FCN-363J040
        オータックスN363J040
コンタクト   富士通FCN-363J-AU
        オータックスN363JAU
コネクタカバー 富士通FCN-360C040-J2
        オータックスN360C040J2
(横出しタイプ)
形C500-CE405
圧接タイプ 1649_lu_2_2 富士通FCN-367J040-AU/F 形C500-CE403
はんだ付けタイプ 1649_lu_2_3 はんだ付端子40P+コネクタカバー 形C500-CE401

専用ケーブルおよびコネクタ端子台変換ユニット

商品名称 仕様 形式
端子台
接続用
専用接続ケーブル ノーマル配線 ケーブル長:0.5m 形XW2Z-050B
ケーブル長:1.0m 形XW2Z-100B
ケーブル長:1.5m 形XW2Z-150B
ケーブル長:2.0m 形XW2Z-200B
ケーブル長:3.0m 形XW2Z-300B
ケーブル長:5.0m 形XW2Z-500B
コネクタ端子台
変換ユニット
スリムタイプ 40ピン M3ねじ端子台タイプ 形XW2D-40G6