海外規格について

・記号については次のとおりです。
U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令
・使用条件についてはお問い合わせください。

アナログ入力ユニット

種類 商品名称 入力
点数
信号レンジ
選択
信号レンジ 分解能 変換周期 精度
(周囲温度25℃時)
外部接続 占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外規格
5V系 24V系
CJ1
高機能
I/O
ユニット
アナログ
入力ユニット
【高速タイプ】
1645_lu_1_1
4点 4点
個別
1~5V(分解能1/10,000)、
0~10V、-5~+5V(分解能1/20,000)、
-10~+10V(分解能1/40,000)、
4~20mA(分解能1/10,000)
20μs/1点、25μs/2点、
30μs/3点、35μs/4点
ダイレクト変換対応
*1
電圧:±0.2% of F.S.
電流:±0.4% of F.S.
脱着式
端子台
1号機分 0.52 形CJ1W-AD042 UC1、
CE
アナログ
入力ユニット
1645_lu_1_2
8点 8点
個別
1~5V、0~5V、
0~10V、
-10~+10V、
4~20mA
1/4,000
(1/8,000にも
設定可能)
*2
1ms/点
(250μs/点にも
設定可能)
*2
電圧:±0.2% of F.S.
電流:±0.4% of F.S.
*3
0.42 形CJ1W-AD081-V1 UC1、
N、L、
CE
4点 4点
個別
0.42 形CJ1W-AD041-V1

*1. マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは、 AIDC命令によるダイレクト変換機能は使用できません。
*2. 分解能と変換速度を個別に設定することはできません。分解能を1/4,000に設定すると、変換速度は1ms/点となります。
*3. 23±2℃時

アナログ出力ユニット

種類 商品名称 出力
点数
信号レンジ
選択
信号レンジ 分解能 変換周期 精度
(周囲温度25℃時)
外部接続 外部電源 占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外
規格
5V系 24V系
CJ1
高機能
I/O
ユニット
アナログ
出力ユニット
【高速タイプ】
1645_lu_2_1
4点 4点
個別
1~5V(分解能1/10,000)、
0~10V(分解能1/20,000)、
-10~+10V(分解能1/40,000)
20μs/1点、25μs/2点、
30μs/3点、35μs/4点
ダイレクト変換対応
*1
±0.3% of F.S. 脱着式
端子台
1号機分 0.40 形CJ1W-DA042V UC1、
CE
アナログ
出力ユニット
1645_lu_2_2
8点 8点
個別
1~5V、0~5V、
0~10V、
-10~+10V
1/4,000
(1/8,000にも
設定可能)
*2
1ms/点
(250μs/点にも
設定可能)
*2
±0.3% of F.S. DC24V +10%,-15%
140mA以下
0.14 0.14
*3
形CJ1W-DA08V UC1、
N、L、
CE
8点 8点
個別
4~20mA DC24V +10%,-15%
170mA以下
0.14 0.17
*3
形CJ1W-DA08C UC1、
N、CE
4点 4点
個別
1~5V、0~5V、
0~10V、
-10~+10V、
4~20mA
1/4,000 1ms/点 電圧出力:±0.3% of F.S.
電流出力:±0.5% of F.S.
DC24V +10%,-15%
200mA以下
0.12 0.2
*3
形CJ1W-DA041 UC1、
N、L、
CE
2点 2点
個別
DC24V +10%,-15%
140mA以下
0.12 0.14
*3
形CJ1W-DA021

*1. マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは、 AODC命令によるダイレクト変換機能は使用できません。
*2. 分解能と変換速度を個別に設定することはできません。分解能を1/4,000に設定すると、変換速度は1ms/点となります。
*3. 外部供給電源となります。内部消費電流ではありません。

アナログ入出力ユニット

種類 商品
名称
点数 信号レンジ
選択
信号
レンジ
分解能
変換周期
精度
(周囲温度25℃時)
外部
接続
占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外規格
5V系 24V系
CJ1
高機能
I/O
ユニット
アナログ
入出力ユニット
1645_lu_3_1
入力
4点
4点
個別
1~5V、0~5V、
0~10V、
-10~+10V、
4~20mA
1/4,000
(1/8,000にも
設定可能)
1ms/点
(500μs/点にも
設定可能)
電圧:±0.2% of F.S.
電流:±0.2% of F.S.
脱着式
端子台
1号機分 0.58 形CJ1W-MAD42 UC1、
N、L、
CE
出力
2点
2点
個別
電圧:±0.3% of F.S.
電流:±0.3% of F.S.

*分解能と変換速度を個別に設定することはできません。分解能を1/4,000に設定すると、変換速度は1ms/点となります。