| 名称 | パルスキャッチユニット(端子台、16点) | |
|---|---|---|
| 形式 | 形CJ1W-IDP01 | |
| 定格入力電圧 | DC24V | |
| 許容入力電圧範囲 | DC20.4~26.4V | |
| 入力インピーダンス | 3.3kΩ | |
| 入力電流 | 7mA TYP. (DC24V) | |
| ON電圧/ON電流 | DC14.4V以上/3mA以上 | |
| OFF電圧/OFF電流 | DC5V以下/1mA以下 | |
| ON応答時間 | 0.05ms以下 | |
| OFF応答時間 | 0.5ms以下 | |
| 回路数 | 16点(16点/コモン1回路) | |
| 同時ON点数 | 100%(16点/コモン)同時ON(DC24V時) | |
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とGR端子間20MΩ(DC100Vにて) | |
| 耐電圧 | 外部端子一括とGR端子間AC1000V 1分間 漏れ電流10mA以下 | |
| 内部消費電流 | DC5V:80mA以下 | |
| 質量 | 110g以下 | |
| 付属品 | なし | |
| 回路構成 | ![]() ・各端子の信号名称はデバイス変数名です。 デバイス変数名はデバイス名を「Jxx」としたときの名称です。 | ![]() |
| 外部接続図・ 端子とデバイス変数 との対応図 * | ![]() ・入力電源の極性は+、−どちらでも構いません。 ・各端子の信号名称はデバイス変数名です。 デバイス変数名はデバイス名を「Jxx」としたときの名称です。 | |
*外部接続図・端子とデバイス変数との対応図に記載しているコネクタピン番号A0~A8、B0~B8は本データシートでの表記です。ユニットには記載されていません。