海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

パルスキャッチ入力ユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有
点数
消費電流(A) 形式 海外規格
I/O
点数
入力電圧
電流
コモン数 入力パルス幅条件 外部接続 5V系 24V系
CJ1
基本I/O
ユニット
パルス
キャッチ
入力ユニット
1643_lu_1_1
入力
16点
DC24V
7mA
16点
1コモン
ON時間:0.05ms以下
OFF時間:0.5ms以下
脱着式
端子台
1CH 0.08 ― 形CJ1W-IDP01 UC1、
N、L、
CE

注. 装着可能位置、台数には制限はありません。

付属品

CJシリーズパルスキャッチ入力ユニットには付属品はありません。