一般仕様
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| オペレーティングシステム
(OS) 日本語版または英語版 |
■Ver.2.2□以前
Windows 2000 Professiona(l Service Pack 4 以降) Windows XP(Service Pack 2 以降、64ビット版を除く) Windows Vista(Service Pack 1 以降、64ビット版を除く) ■Ver.3.30以降 Windows XP(Service Pack 3 以降、64ビット版を除く) Windows Vista(Service Pack 2 以降) Windows 7 ■Ver.3.40以降 Windows XP SP3(32ビット版) Windows Vista SP2(32ビット版/64ビット版) Windows 7(32ビット版/64ビット版) Windows 8(32ビット版/64ビット版) Windows 8.1(32ビット版/64ビット版) Windows 10(32ビット版/64ビット版) ■Ver.3.50以降 Windows 7 SP1(32ビット版/64ビット版) Windows 8.1(32ビット版/64ビット版) Windows 10(32ビット版/64ビット版) Windows 11(64ビット版) 注. インストール時にAdministrator権限が必要 |
| コンピュータ本体 | Microsoft社が推奨するプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ |
| メモリ | Microsoft社が推奨するメモリ容量 |
| ハードディスク | 200Mバイト以上の空き容量が必要 |
| ディスプレイ | SVGA(800×600)以上の高解像度ディスプレイ、256色以上の表示が必要 |
| ディスク装置 | CD-ROM対応ドライブ |
| マウス | Windowsがサポートするマウスまたは他のポインティングデバイス |
| 通信ポート(注) | 次のいずれかの通信ポートが必要です。
・USBポート:形NE1A-SCPUシリーズもしくは形NE0AシリーズのUSBポート(USB1.1) を経由してオンラインする場合 ・Ethernetポート:Ethernetを経由してオンラインする場合 ・DeviceNet インタフェースカード(形3G8F7-DRM21または形3G8E2-DRM21-V1*): DeviceNetを経由してオンラインする場合 |
注1. USBケーブルでパソコンと形NE1Aシリーズを接続した状態で、パソコンをスタンバイ状態にすることはできません。
2. DeviceNetインターフェースカードは64ビットOSに対応していません。
3. メンテナンスツールの通信ポートにはUSBポートが1つ以上必要です。
*形3G8F7-DRM21は2023年9月末、形3G8E2-DRM21-V1は2020年3月末に受注終了しました。