ご使用上の注意事項につきましては「DeviceNet Safety共通の注意事項」をご覧ください。
またご使用の際に必要な内容につきましては、必ず下記のユーザーズマニュアルをお読みください。
「CIP Safety on DeviceNet システム コンフィグレーション マニュアル」(カタログ番号 : SJLB-301)
ユニットバージョンと周辺ツールの関係

形NE1A-SCPU01-V1および形NE1A-SCPU02のユニットVer.2.0を使用する場合は、ネットワークコンフィグレータVer.2.0□以降を使う必要があります。
形NE1A-SCPU01-EIPおよび形NE1A-SCPU02-EIPを使用する場合は、ネットワークコンフィグレータVer.2.2□以降を使う必要があります。
形NE1A-SCPU01-EIPおよび形NE1A-SCPU02-EIPのユニットVer.1.1を使用する場合は、ネットワークコンフィグレータVer.3.3□以降を使う必要があります。
ユニットバージョンとネットワークコンフィグレータのバージョンには次の関係があります。

○ : 使用可能、 × : 使用不可

形式 ネットワークコンフィグレータ
Ver.1.3□ Ver.1.5□ Ver.1.6□ Ver.2.0□/2.1□ Ver.2.2□ Ver.3.3□
形NE1A-SCPU01
ユニットVer.表記なし
○ ○ ○ ○ ○ ○
形NE1A-SCPU01-V1
ユニットVer.1.0
× × ○ ○ ○ ○
形NE1A-SCPU02
ユニットVer.1.0
× × ○ ○ ○ ○
形NE1A-SCPU01-V1
ユニットVer.2.0
× × ○(*1) ○ ○ ○
形NE1A-SCPU02
ユニットVer.2.0
× × ○(*1) ○ ○ ○
形NE1A-SCPU01-EIP
ユニットVer.1.0
× × × × ○ ○
形NE1A-SCPU02-EIP
ユニットVer.1.0
× × × × ○ ○
形NE1A-SCPU01-EIP
ユニットVer.1.1
× × × × ○(*1) ○
形NE1A-SCPU02-EIP
ユニットVer.1.1
× × × × ○(*1) ○

*1. ユニットVer.1.0として使用することができます。
注1. ネットワークコンフィグレータVer.1.5□以前のユーザは、無償でVer.1.6□にバージョンアップすることができます。
2. ネットワークコンフィグレータVer.1.6□を使用する場合、形NE1A-SCPU01-V1および形NE1A-SCPU02で、ユニットバージョンによる使用上の違いはありません。