認証規格

認証機関 規格
TÜVラインランド EN ISO 13849-1
EN ISO 13849-2
IEC 61508
EN 62061
EN 61131-2
IEC 61326-3-1
UL UL508
ISA12.12.01〔形DST1-MRD08SL-1は除く〕
UL1998
IEC 61508-3

一般仕様

形式 形DST1-ID12SL-1 形DST1-MD16SL-1 形DST1-MRD08SL-1 形DST1-XD0808SL-1
DeviceNet通信電源電圧 DC11~25V(通信コネクタより供給)
I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V −15%+10%)
消費電流 通信電源 DC24V 100mA DC24V 110mA DC24V 100mA DC24V 110mA
I/O電源 * DC24V 70mA DC24V 50mA(入力用)
130mA(出力用)
DC24V 80mA(入力用)
130mA(出力用)
DC24V 50mA(入力用)
130mA(出力用)
過電圧カテゴリ Ⅱ
耐ノイズ性 IEC61131-2準拠
耐振動 10~57Hz:片振幅0.35mm、57~150Hz:50m/s2
耐衝撃 150m/s2 11ms 100m/s2 11ms 150m/s2 11ms
取りつけ方法 DINレール取りつけ(DIN35mm)
使用周囲温度 −10~+55℃
使用周囲湿度 10~95%(結露なきこと) 10~85%(結露なきこと) 10~95%(結露なきこと)
保存周囲温度 −40~+70℃
保護構造 IP20
質量 420g 600g 420g

*外部接続機器の消費電流は含みません。

安全入力仕様 (形DST1シリーズ共通)

入力タイプ シンク入力 (PNP)
ON電圧 DC11V以上
OFF電圧 DC5V以下
OFF電流 1mA以下
入力電流 6mA

安全出力仕様(リレー出力) (形DST1-MRD08SL-1)

使用リレー 形G7SA-2A2B、EN50205 Class A
故障率
P水準(参考値 *)
DC5V 1mA
定格負荷
(抵抗負荷)
AC240V 2A DC30V 2A
耐久性 機械的 500万回以上
(開閉ひん度 7,200回/h)
電気的 10万回以上
(定格負荷、開閉ひん度 1,800回/h)

*この値は開閉ひん度300回/minにおける値です。

安全出力仕様(半導体出力)
(形DST1-MD16SL-1/XD0808SL-1共通)

出力タイプ ソース出力 (PNP)
定格出力電流 0.5A以下/点
ON残電圧 1.2V以下
漏れ電流 0.1mA以下

CIP Safety on DeviceNet通信

セーフティ
スレーブ通信
最大4コネクション
(形DST1-XD0808SL-1は、
最大2コネクション)

テスト出力仕様 (形DST1シリーズ共通)

出力タイプ ソース出力 (PNP)
定格出力電流 0.7A以下/点
ON残電圧 1.2V以下
漏れ電流 0.1mA以下

DeviceNet スレーブ通信 (形DST1シリーズ共通)

スタンダード
スレーブ通信
最大2コネクション