本体
| 名称 | I/O点数 | 形式 |
|---|---|---|
| セーフティI/O
ターミナル |
安全入力 : 12点、 テスト出力 : 4点 | 形DST1-ID12SL-1 |
| 安全入力 : 8点、 安全出力(半導体) : 8点、 テスト出力 : 4点 | 形DST1-MD16SL-1 | |
| 安全入力 : 8点、 安全出力(半導体) : 8点、 テスト出力 : 4点 | 形DST1-XD0808SL-1 * | |
| 安全入力 : 4点、 安全出力(リレー) : 4点、 テスト出力 : 4点 | 形DST1-MRD08SL-1 |
注. 形DST1本体には、標準でスプリング式端子台が装着されてますが、交換用などで必要な場合の端子台を別途ご用意しています。
詳しくは、「専用アクセサリ」をご参照ください。
*形DST1-XD0808SL-1の設定は、ネットワークコンフィグレータVer.2.0以降をご使用ください。
専用アクセサリ
端子台(形DST1用)
| 形状 | 仕様 | 適用ユニット | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ねじ式端子台
(10ピン) |
形DST1-ID12SL-1
形DST1-MD16SL-1 形DST1-XD0808SL-1 形DST1-MRD08SL-1 |
形Y9S-10T1B-04B | ねじ式端子台(黒) 4個
誤挿入防止コードマーク 6個 のセット、 端子台ラベル 1セット *、 コードマーク取付説明書 |
![]() |
スプリング式端子台
(10ピン) |
形Y9S-10C1B-04B | スプリング式端子台(黒) 4個
誤挿入防止コードマーク 6個 のセット、 端子台ラベル 1セット *、 コードマーク取付説明書 |
*端子台ラベルは、製品1台に使用する[1、2、・・・、10]、[11、12、・・・、20]、[21、22、・・・、30]、[31、32、・・・、40]の4種類が1セットになったものを1シート梱包しています。
注. 形DST1本体には、標準でスプリング式端子台が装着されています。交換用などで必要な場合にご発注ください。