認証規格

認証機関 規格
TÜVラインランド EN ISO 13849-1
EN ISO 13849-2
IEC 61508
EN 62061
EN 61131-2
IEC 61326-3-1
UL UL508
ISA12.12.01
UL1998
IEC 61508-3

一般仕様

形式 形NE1A-SCPU01-V1 形NE1A-SCPU02
DeviceNet通信電源電圧 DC11~25V(通信コネクタより供給)
内部回路電源電圧(V0) *1 DC20.4~26.4V(DC24V −15%+10%)
I/O電源電圧(V1、V2) *1
消費電流 通信電源 DC24V 15mA
内部回路電源 DC24V 230mA DC24V 280mA
I/O電源 *2 DC24V 40mA(入力用)
120mA(出力用)
DC24V 80mA(入力用)
150mA(出力用)
過電圧カテゴリ Ⅱ
耐ノイズ性 IEC61131-2準拠
耐振動 10~57Hz:0.35mm、57~150Hz:50m/s2
耐衝撃 150m/s2:11ms
取りつけ方法 DINレール取りつけ(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)
使用周囲温度 −10~+55℃
使用周囲湿度 10~95%(結露なきこと)
保存周囲温度 −40~+70℃
保護構造 IP20
シリアルインターフェース USB Ver. 1.1
質量 460g以下 690g以下

*1.1V0-G0:内部制御回路
   V1-G1(G):外部入力機器、テスト出力用
   V2-G2(G):外部出力機器用
   形NE1A-SCPU02は、2ヶ所のGは内部で結線されています。
*2. 外部接続機器の消費電流は含みません。

安全入力仕様

入力タイプ シンク入力(PNP対応)
ON電圧 DC11V以上 各入力端子とG間
OFF電圧 DC5V以下 各入力端子とG間
OFF電流 1mA以下
入力電流 4.5mA

テスト出力仕様

出力タイプ ソース出力(PNP対応)
定格出力電流 0.7A以下/点 *
ON残電圧 1.2V以下 各出力端子とV1間
漏れ電流 0.1mA以下

*同時ON電流は、最大1.4Aまで
  (T0-T3:形NE1A-SCPU01-V1、T0-7:形NE1A-SCPU02)
  接続可能な外部表示灯(T3、T7)は、DC24V 15~400mA

安全出力仕様

出力タイプ ソース出力(PNP対応)
定格出力電流 0.5A以下/点
ON残電圧 1.2V以下 各出力端子とV2間
漏れ電流 0.1mA以下

DeviceNet通信仕様

通信プロトコル DeviceNet準拠
接続形態 マルチドロップ方式、T分岐方式の組み合わせが可 能 (幹線および支線に対して)
通信速度 500k/250k/125kビット/s
通信媒体 専用ケーブル5 線 (通信系2本、電源系2本、シールド1本)
通信距離 通信速度 ネットワーク最大長 支線長 総支線長
500kビット/s 100m以下(100m以下) 6m以下 39m以下
250kビット/s 250m以下(100m以下) 78m以下
125kビット/s 500m以下(100m以下) 156m以下
(  ) 内は、細いケーブル使用時
通信用電源 DC11~25V
最大接続ノード数 63台
セーフティI/O通信
(ユニットVer.表記なし)
セーフティマスタ機能
・最大コネクション数:16コネクション
・最大データサイズ:入力16バイト、または出力16バイ ト (1コネクションあたり)
・コネクションタイプ:Single-Cast、Multi-Cast
セーフティスレーブ機能
・最大コネクション数:4コネクション
・最大データサイズ:入力16バイト、または出力16バイ ト (1コネクションあたり)
・コネクションタイプ:Single-Cast、Multi-Cast
セーフティI/O通信
(ユニットVer.1.0 以降)
セーフティマスタ機能
・最大コネクション数:32コネクション
・最大データサイズ:入力16バイト、または出力16バイ ト (1コネクションあたり)
・コネクションタイプ:Single-Cast、Multi-Cast
セーフティスレーブ機能
・最大コネクション数:4コネクション
・最大データサイズ:入力16バイト、または出力16バイ ト (1コネクションあたり)
・コネクションタイプ:Single-Cast、Multi-Cast
スタンダードI/O通信
(ユニットVer.共通)
スタンダードスレーブ機能
・最大コネクション数:2コネクション
・最大データサイズ:入力16バイト、出力16バイ ト (1コネクションあたり)
・コネクションタイプ:Poll/Bit-Strobe/COS/Cyclic
メッセージ通信 最大メッセージ長:552バイト