コントローラ
| 形式 | 形F210-C10-ST |
|---|---|
| 接続カメラ | 形F210-ST10/ST15/ST20、形F160-S2 |
| カメラ接続台数 | ステレオカメラの場合1台、倍速カメラの場合2台 |
| 処理分解能 | 512(H)×484(V) |
| シーン数 | 31シーン(メモリカードによる拡張可) |
| 画像メモリ機能 | 最大35画面 |
| 画像前処理 | 平滑化(強・弱)、エッジ強調、エッジ抽出(水平・垂直・両方)、膨張、収縮、メディアン、背景カット |
| 操作・設定 | メニュー操作による計測項目の組み合わせ・設定 |
| メニュー言語 | 日本語 |
| トレンドモニタ機能 | あり |
| メモリカードスロット | 1スロット |
| モニタI/F | 1CH |
| イーサネット | なし |
| シリアル通信 | RS-232C/422 1CH |
| パラレル入出力 | 入力13点、出力23点 |
| ストロボI/F | 2CH(パラレル出力に含む) |
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V |
| 消費電流 | 約1.6A以下 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50°C 保存時:−25~+65°C(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 外形寸法 | 56(W)×160(H)×110(D)mm(コネクタ他突起物除く) |
| 質量(梱包状態) | 約1.6kg(本体:約570g) |
| 付属品 | 取付金具、入出力端子用コネクタ、モニタケーブル用フェライトコア、 操作マニュアル(CD-ROM)、取扱説明書 |
ステレオカメラ
| 形式 | 形F210-ST10 | 形F210-ST15 | 形F210-ST20 |
|---|---|---|---|
| 設置距離 * | 280mm | 380mm | 380mm |
| 視野 | 30~50mm | 40~70mm | 50~100mm |
| 高さ方向の精度 | 0.1mm | 0.15mm | 0.2mm |
| 撮像素子 | 1/3インチCCD | ||
| 有効画素 | 659(H)×494(V) | ||
| シャッタ機能 | 電子シャッタ方式、シャッタスピード8段階(1/120~1/20,000s)、メニューにて変更 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40°C 保存時:−20~+60°C(ただし氷結・結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | ||
| 外形寸法 | 170(W)×50(H)×98(D)mm(コネクタ他突起物除く) | ||
| 質量 | 約610g(本体のみ) | 約570g(本体のみ) | |
| 付属品 | 取付金具、取扱説明書 | ||
*設置距離とは、ステレオカメラの取付け穴から、2カメラの光軸が重なる位置(高さ計測したい面)までの距離のことです。
パターン照明
| 形式 | 形F210-LT1-ST |
|---|---|
| 光源 | 赤色LED |
| 消費電流 | 0.35A |
| 発光方式 | パルス発光 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40°C 保存時:0~+50°C |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各20~80%RH(ただし結露しないこと) |
| レンズマウント | Cマウント |
| コード長 | 40cm |
| 外形寸法 | 49(W)×45.5(H)×64(D)mm(コネクタ他突起物除く) |
| 質量 | 約130g(本体のみ) |
| 付属品 | 取扱説明書 |