ヘッドユニット/パイプアタッチメント

種類 形状 特長 形式
透過形
エリア検出タイプ
1615_lu_1_1 検出エリアサイズ:7×7mm
最小検出物体:0.15mm(立方体)
形E32-HB04 2M
パイプ取りつけ
アタッチメント
1615_lu_1_2 適用パイプ:外径Φ6mm
      内径Φ4mm
形E39-K12 *

*ヘッドに付属されておりませんので必要に応じてご注文ください。

アンプユニット

種類 形状 機能 形式
NPN出力 PNP出力
コード引き出し(2m) 1615_lu_2_1 光量自動補正(通過検知スタート)
カウンタ
形E3X-DAT11-S 2M 形E3X-DAT41-S 2M

注. 取りつけ金具形E39-L143(別売)やDINレール(別売)に取りつけできます。