小型部品を確実に検出

通過カウントセンサE32-HB04/E3X-DAT□-Sで小型部品を確実に検出
最小検出物体0.15mm(立方体)

小型レンズ内蔵で7mm幅の均一な光を照射。小さなワークを逃しません。また、応答速度135µsなどクラス最高の検出性能で最新0402サイズの極小チップも確実に捉えます。

超小型ヘッド

超小型ヘッドでわずかなスペースにも取りつけが可能。電子部品のランク選別など並列設置する場合に装置の小型化に貢献します。

用途をサポートする安心機能

通過カウントセンサE32-HB04/E3X-DAT□-Sの用途をサポートする安心機能
時間可変の各種タイマ

タイマ時間の設定できるタイマ機能を搭載。後段の制御機器に信号を確実に伝えることができます。また、カウンタ機能を内蔵していますので、設定数量で出力の信号を出すこともできます。

検出状態を自動補正

ほこりや検出部の汚れによる光量変動に応じて光量を自動補正する機能を搭載。常に検出性能を最適な状態に保ちます。

パイプを簡単に取りつけ可能

パイプを簡単に取りつけ可能な通過カウントセンサE32-HB04/E3X-DAT□-S
パイプアタッチメント(別売)

専用のパイプアタッチメントで部品の供給パイプを簡単に取りつけることができます。