小型レンズ内蔵で7mm幅の均一な光を照射。小さなワークを逃しません。また、応答速度135µsなどクラス最高の検出性能で最新0402サイズの極小チップも確実に捉えます。
通過カウントセンサ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2010/08/02
小型レンズ内蔵で7mm幅の均一な光を照射。小さなワークを逃しません。また、応答速度135µsなどクラス最高の検出性能で最新0402サイズの極小チップも確実に捉えます。
超小型ヘッドでわずかなスペースにも取りつけが可能。電子部品のランク選別など並列設置する場合に装置の小型化に貢献します。
タイマ時間の設定できるタイマ機能を搭載。後段の制御機器に信号を確実に伝えることができます。また、カウンタ機能を内蔵していますので、設定数量で出力の信号を出すこともできます。
ほこりや検出部の汚れによる光量変動に応じて光量を自動補正する機能を搭載。常に検出性能を最適な状態に保ちます。
専用のパイプアタッチメントで部品の供給パイプを簡単に取りつけることができます。
情報更新 : 2010/08/02
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.