F.S(フルスケール)は、Z4W-LD50:20mm、Z4W-LD250:300mm
*1.ビーム径:測定中心距離の値で、中心光強度の1/e2(13.5%)で定義しています。定義域外に漏れ光があり、対象物の周囲が対象物に比べて反射率が高い場合、誤検出する場合があります。
*2.分解能:リニア出力のゆらぎの幅(±3σ)を示します。平均回数を64回に設定し、当社標準対象物(白セラミック)を中心距離とした場合の測定値を示します。距離精度を示すものではありません。強い電磁界内では、
   分解能の性能が満足できない場合があります。
*3.リニアリティ:当社標準対象物測定時における変位出力の理想直線に対する誤差を示します。対象物によって、直線性や測定値が変わることがあります。