黒色や光沢ワークに強い、コンパクトで堅牢(保護構造IP67)

黒ゴム・光沢面を測定できる。

CCD受光素子搭載
受光素子にCCDを採用し対象物の色・材質に関係なく安定測定。また、電子シャッターを採用し、黒ゴムでも光沢面でも受光量を最適に制御します。

便利な充実機能。
選べる測定不能時アナログ出力機能

測定不能時に24mAに固定する「CLpモード」と測定不能になる直前の値にホールドする「Holdモード」を選択できます。

色や材質に影響されない高い安定性を実現

対象物の色・材質による性能を5つの材質で比較。
CCD受光素子を搭載することの安定性を実感できます。

デジタル表示付きでかんたん設定
ティーチングによる良否判定 設定例

Highしきい値決定(*表示値は設定条件により異なります)