形式構成

形式基準

種類

本体形式 (操作キーは別売となっておりますのでご注意ください)

一般形

リリースキー
タイプ
表示灯
タイプ
ロック/
リリース方式
接点構成
(ドア開閉検知スイッチ+
ロックモニタスイッチ)
コンジット口
サイズ
形式
特殊形
リリースキー
メカニカルロック/
ソレノイドリリース
2NC/1NO+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2NFA-C5
M20 形D4JL-4NFA-C5
2NC/1NO+3NC G1/2 形D4JL-2PFA-C5
M20 形D4JL-4PFA-C5
3NC+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2QFA-C5
M20 形D4JL-4QFA-C5
3NC+3NC G1/2 形D4JL-2RFA-C5
M20 形D4JL-4RFA-C5
ソレノイドロック/
メカニカルリリース
2NC/1NO+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2NFG-C5
M20 形D4JL-4NFG-C5
2NC/1NO+3NC G1/2 形D4JL-2PFG-C5
M20 形D4JL-4PFG-C5
3NC+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2QFG-C5
M20 形D4JL-4QFG-C5
3NC+3NC G1/2 形D4JL-2RFG-C5
M20 形D4JL-4RFG-C5
メカニカルロック/
ソレノイドリリース
2NC/1NO+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2NFA-D5
M20 形D4JL-4NFA-D5
2NC/1NO+3NC G1/2 形D4JL-2PFA-D5
M20 形D4JL-4PFA-D5
3NC+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2QFA-D5
M20 形D4JL-4QFA-D5
3NC+3NC G1/2 形D4JL-2RFA-D5
M20 形D4JL-4RFA-D5
ソレノイドロック/
メカニカルリリース
2NC/1NO+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2NFG-D5
M20 形D4JL-4NFG-D5
2NC/1NO+3NC G1/2 形D4JL-2PFG-D5
M20 形D4JL-4PFG-D5
3NC+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2QFG-D5
M20 形D4JL-4QFG-D5
3NC+3NC G1/2 形D4JL-2RFG-D5
M20 形D4JL-4RFG-D5

背面リリースボタンタイプ

リリースキー
タイプ
表示灯
タイプ
ロック/
リリース方式
接点構成
(ドア開閉検知スイッチ+
ロックモニタスイッチ)
コンジット口
サイズ
形式
特殊形
リリースキー
メカニカルロック/
ソレノイドリリース
2NC/1NO+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2NFA-C6
M20 形D4JL-4NFA-C6
2NC/1NO+3NC G1/2 形D4JL-2PFA-C6
M20 形D4JL-4PFA-C6
3NC+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2QFA-C6
M20 形D4JL-4QFA-C6
3NC+3NC G1/2 形D4JL-2RFA-C6
M20 形D4JL-4RFA-C6
2NC/1NO+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2NFA-D6 *
M20 形D4JL-4NFA-D6 *
2NC/1NO+3NC G1/2 形D4JL-2PFA-D6 *
M20 形D4JL-4PFA-D6 *
3NC+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2QFA-D6 *
M20 形D4JL-4QFA-D6 *
3NC+3NC G1/2 形D4JL-2RFA-D6 *
M20 形D4JL-4RFA-D6 *

*韓国S-mark認証対応形式

トラップドキータイプ

リリースキー
タイプ
表示灯
タイプ
ロック/
リリース方式
接点構成
(ドア開閉検知スイッチ+
ロックモニタスイッチ)
コンジット口
サイズ
形式
トラップドキー
*1
メカニカルロック/
ソレノイドリリース
2NC/1NO+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2NFA-C7-01
M20 形D4JL-4NFA-C7-01
2NC/1NO+3NC G1/2 形D4JL-2PFA-C7-01
M20 形D4JL-4PFA-C7-01
3NC+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2QFA-C7-01
M20 形D4JL-4QFA-C7-01
3NC+3NC G1/2 形D4JL-2RFA-C7-01
M20 形D4JL-4RFA-C7-01
2NC/1NO+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2NFA-D7-01 *2
M20 形D4JL-4NFA-D7-01 *2
2NC/1NO+3NC G1/2 形D4JL-2PFA-D7-01 *2
M20 形D4JL-4PFA-D7-01 *2
3NC+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2QFA-D7-01 *2
M20 形D4JL-4QFA-D7-01 *2
3NC+3NC G1/2 形D4JL-2RFA-D7-01 *2
M20 形D4JL-4RFA-D7-01 *2

*1. トラップドキーの種類は30種類作成可能です。01から順にご指定ください。
*2. 韓国S-mark認証対応形式

トラップドキー+背面リリースボタンタイプ

リリースキー
タイプ
表示灯
タイプ
ロック/
リリース方式
接点構成
(ドア開閉検知スイッチ+
ロックモニタスイッチ)
コンジット口
サイズ
形式
トラップドキー メカニカルロック/
ソレノイドリリース
2NC/1NO+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2NFA-C8-01-SJ *
M20 形D4JL-4NFA-C8-01-SJ *
2NC/1NO+3NC G1/2 形D4JL-2PFA-C8-01-SJ *
M20 形D4JL-4PFA-C8-01-SJ *
3NC+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2QFA-C8-01-SJ *
M20 形D4JL-4QFA-C8-01-SJ *
3NC+3NC G1/2 形D4JL-2RFA-C8-01-SJ *
M20 形D4JL-4RFA-C8-01-SJ *
2NC/1NO+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2NFA-D8-01-SJ *
M20 形D4JL-4NFA-D8-01-SJ *
2NC/1NO+3NC G1/2 形D4JL-2PFA-D8-01-SJ *
M20 形D4JL-4PFA-D8-01-SJ *
3NC+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2QFA-D8-01-SJ *
M20 形D4JL-4QFA-D8-01-SJ *
3NC+3NC G1/2 形D4JL-2RFA-D8-01-SJ *
M20 形D4JL-4RFA-D8-01-SJ *

*韓国S-mark認証対応形式

リリースキーの位置 正面 正面+背面リリースボタン 正面 正面+背面リリースボタン
リリースキータイプ 特殊形リリースキー 特殊形リリースキー トラップドキー トラップドキー
本体イメージ 1611_lu_4_1 正面
1611_lu_4_2
背面
1611_lu_4_3
1611_lu_4_4 正面
1611_lu_4_5
背面
1611_lu_4_6

操作キー形式

種類 形式
水平取付形 1611_lu_5_1 形D4JL-K1
垂直取付形 1611_lu_5_2 形D4JL-K2
可調整形(水平方向) 1611_lu_6_1 形D4JL-K3
可調整形(水平方向)/ 銅レス仕様 *3 1611_lu_6_2 形D4JL-K4

*3. 外観部に銅は露出していません。

スライドキーユニット

形状 仕様 内容 形式 適用ドアスイッチ形式
1611_lu_7_1 質量:3,400g
機械的耐久性:
2万回以上
スライドキー本体 : 1個
(無効化防止カバー、及び操作キーD4JL-K2は本体取り付け済)
形D4JL取付金具 : 1個
内側レバー : 1個
内側レバー用取り付けねじ : 2個
ドアスイッチ取り付け用特殊ねじ : 3個
スイッチ保護カバー : 1個
スイッチ保護カバー用ねじ : 4個
形D4JL-SK40 形D4JL-□□F□-□6
形D4JL-□□FA-□8-01-SJ
背面リリースボタンタイプ

注1. ドアスイッチ本体は付属しておりません。必要な接点数、コンジット口サイズによりご選定ください。
  2. 対象となる設備のリスクアセスメントを実施し、リレーユニットなどで安全回路を構築し、正しくお使いください。
  3. 形D4JL-SK30は2007年9月末に受注終了しました。