(単位:mm)

外形寸法/動作特性

本体

形D4JL-□□F□-C5
形D4JL-□□F□-D5

形D4JL-□□FA-C6
形D4JL-□□FA-D6

形D4JL-□□FA-C7
形D4JL-□□FA-D7

形D4JL-2NFA-□8-01-SJ

操作キー
形D4JL-K1
形D4JL-K2

形D4JL-K3
形D4JL-K4

注. 本体外形寸法図の指定のない寸法公差は±0.8mmです。
  操作キー外形寸法図の指定のない寸法公差は±0.4mmです。

スライドキーユニット

形D4JL-SK40

扉開時
扉閉時
操作キー取り付け時

形D4JL+形D4JL-K1
正面操作キー挿入口使用時

形D4JL+形D4JL-K1
上面操作キー挿入口使用時

形D4JL+形D4JL-K2
正面操作キー挿入口使用時

形D4JL+形D4JL-K2
上面操作キー挿入口使用時

形D4JL+形D4JL-K3
正面操作キー挿入口使用時

形D4JL+形D4JL-K3
上面操作キー挿入口使用時

*挿入半径の値は操作キーの回転の中心点がヘッド正面または上面の延長線上にある場合のものです。