性能仕様

カメラ 撮像素子 1/1.8型CCD
走査方式 プログレッシブスキャン方式
総画素数 約211万画素1,688(H)×1,248(V)
有効画素数 約201万画素1,628(H)×1,236(V)
フレームレート 15フレーム/秒
電子シャッタ AUTO(1/15~1/2,500)s
1/15、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1,000、1/2,500s
スローシャッタ 1/7.5、1/4、1/2、1.0、2.0、4.0、8.0、16.0s
ゲイン MANUAL、OFF
解像度 水平:約1,000本 垂直:約1,000本
ホワイトバランス AUTO(ワンプッシュ)、MANUAL(R、B)
液晶パネル 画面サイズ 15型 TFTカラー液晶
画素ピッチ 0.1905(H)×0.1905(V)
画面表示ドット数 1,600(H)×1,200(V)
輝度 200cd/m2 (typ.)
コントラスト比 400:1(typ.)
視野角 水平:170°垂直170°(typ.)
入出力 USB USB2.0(4ピン TYPE B)
マスストレージ/TWAIN転送
プリンタ(PictBridge対応プリンタのみ)
入力 リモコン入力 専用リモコンVCR-RC1(本体に付属)
外部リモート端子 丸形6pin スルー/フリーズ切り替え、録画、印刷
記録 記録媒体 コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ
カードスロット TYPEⅡ×1
画像形式 圧縮時:JPEG(Exif準拠 )/非圧縮時:TIFF(Exif準拠)(DCF規格準拠)
画質モード JPEG:高精細モード、標準モード、高圧縮モード
記録画素数 1,600×1,200ピクセル
ツール 画質改善 エッジ強調(H/V両効き)、ガンマ、色強調、色補正
観察ツール ファインプレビューモード、フォーカスモニタ機能、リアルタイムローカルズーム(×2、×4)、
画面分割(上下分割、左右分割、4分割)、クロスライン表示、照明パターン変更など

注. 社名および商品名は、それぞれ各社商標または登録商標です。

一般仕様

形式 形VCR800(LCDビルトイン)
定格電源電圧 DC14.0~17.0V
付属ACアダプタ AC100V~240V
消費電力 最大36VA
周囲温度範囲 使用時:0~+40°C
保存時:−15~+50°C
(ただし氷結、結露なきこと)
周囲湿度範囲 25~85%RH(ただし結露なきこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
質量 コントローラ 約4kg(モニタ保護カバー含む)
カメラ 約1kg(ケーブル含む)
リモコン 約35g(電池含む)

レンズ

形式 形VCR-FRM20LZ 形VCR-FRM50LZ
参考倍率 * 20~160 50~400
撮影範囲(mm) H(横) 15.4~2.0 6.1~0.8
V(縦) 11.6~1.5 4.6~0.6
対角 19.3~2.5 7.6~1.0
被写界深度(mm) 100.8~1.56 13.0~0.2
観察距離(mm) 30mm 27mm
光源 白色LED
照明方式 12パターン可変照明
質量 約600g 約700g

*15インチモニタ上での参考倍率です。