構成品
セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り
ご案内: A4サイズ(英語/日本語)
ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内
構成周辺ツール
CX-Oneでインストールされる周辺ツール(CX-One構成周辺ツール)は以下のとおりです。
| CX-One構成周辺ツール | 概略説明 |
|---|---|
| CX-Programmer | CS/CJ/CP/NSJシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズのプログラム作成やデバッグを行うためのソフトウェ
アです。位置制御ユニット(高速タイプ)の各種データ作成やモニタリングも可能です。 |
| CX-Integrator | ControllerLink、DeviceNet、CompoNet、CompoWay/F、Ethernetなど、FAネットワークを立ち上げ、設定を行う
ためのソフトウェアです。ルーチングテーブルコンポーネント、データリンクコンポーネントを起動可能です。 DeviceNetコンフィグレータ機能を含みます。 |
| Switch Box Utility | PLCのデバッグ作業を支援するユーティリティソフトウエアです。ユーザが指定するPLC内のアドレスの入出力状
態や現在値を、簡単にモニタ/変更することが可能です。 |
| CX-Protocol | CS/CJ/CP/NSJシリーズ、SYSMAC αシリーズのシリアルコミュニケーションボード/ユニット/オプションボー
ドと接続された、汎用外部機器とのデータ送受信手順(プロトコル)を作成するためのソフトウェアです。 |
| CX-Simulator | CS/CJ/CP/NSJシリーズ CPUの動作をパソコン上でシミュレートし、CPUユニットなしでもプログラムのデバッ
グを行えるようにするソフトウェアです。 |
| CX-Position | CS/CJシリーズ位置制御ユニット(高速タイプを除く)の各種データの作成やモニタリングを行うためのソフトウェアです。 |
| CX-Motion-NCF | CS/CJシリーズMECHATROLINK-Ⅱ対応位置制御ユニット(NC□71)の各種データの作成やモニタリングを行うた
めのソフトウェアです。 |
| CX-Motion-MCH | CS/CJシリーズMECHATROLINK-Ⅱ対応モーションコントロールユニット(MCH71)の各種データの作成、モー
ションプログラムの作成およびモニタリングを行うためのソフトウェアです。 |
| CX-Motion | CSシリーズ、αシリーズ、CVM1/CVシリーズMCユニットの各種データの作成、MCプログラムの作成およびモニ
タリングを行うためのソフトウェアです。 |
| CX-Drive | インバータ・サーボの各種データの設定や調整を行うためのソフトウェアです。 |
| CX-Process Tool | CS/CJシリーズ ループコントローラ(ループコントロールユニット/ボード、プロセスCPUユニット、ループCPU
ユニット)の計器ブロック作成やデバッグを行うためのソフトウェアです。 |
| NSフェースプレート自動生成ツール | CX-Process Too(l ツールソフト)上で作成された計器ブロックのタグ情報から、NSシリーズPT用の画面データ(プ
ロジェクトファイル)を自動的に生成するソフトウェアです。PT上でループコントローラをモニタ/チューニングす ることが可能です。 |
| CX-Designer | プログラマブルターミナルNSシリーズの画面データを作成するためのソフトウェアです。 |
| CX-Designer V4 | プログラマブルターミナルNS-Bシリーズの画面データを作成するためのソフトウェアです。 |
| NV-Designer | 小型プログラマブルターミナルNVシリーズの画面データを作成するためのソフトウェアです。 |
| CX-ConfiguratorFDT | フィールドデバイスの設定、診断、保守用のFDTフレームアプリケーションです。
IO-Linkデバイスの設定を行うためのソフトウェアです。 |
| CX-Thermo | デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 |
| CX-FLnet | CS/CJシリーズ FL-netユニットのシステム設定、モニタリングを行うためのソフトウェアです。 |
| Network Configurator | CJシリーズ(EtherNet/IP機能つき)CPUユニットやEtherNet/IPユニットでタグデータリンクの設定/モニタリングを行うためのソフトウェアです。 |
| NX-IO Configurator | EtherNet/IPカプラユニットおよび、EtherNet/IPカプラユニットに装着された各NXユニットの設定やメンテナンス
を行うためのソフトウェアです。 |
| CX-Server | CX-One周辺ツールがPLCや表示器、温調器などのオムロン製コンポーネントと通信するために必要なミドルウエア
から構成されます。 |
| Communications Middleware | CP1/CP2 Ethernet内蔵タイプと通信およびCS/CJセキュア通信を実施するために必要なミドルウェアです。 |
| PLC Tools | 以下の各種コンポーネントから構成されます。
I/Oテーブル、PLCメモリ、PLCシステム設定、データトレース/タイムチャートモニタ、PLC異常履歴、ファイル メモリ、PLC時計、ルーチングテーブル、データリンクテーブルなど |
| CX-One Agent | 生成AIを活用しユーザと対話しながら、CX-OneおよびPLCの操作設定方法の支援や流用設計を効率化するソフトウェアです。
CX-One Agentの各ライセンスと形式については、「CX-One Agentカタログ(カタログ番号:SBCZ-067)」をご参照ください。 |
動作環境
| 項目 | システム要件 |
|---|---|
| オペレーティングシステム(OS)*1*2*3 | Windows 7(32bit版/64bit版)*4/Windows 8.1(32bit版/64bit版)*5/Windows 10(32bit版/64bit版)/Windows 11(64bit版) |
| CPU | Microsoft社が推奨するプロセッサ |
| メモリ *6 | Microsoft社が推奨するメモリ容量(16GB以上推奨) |
| ハードディスク | CX-Oneをすべてインストールする場合は、約5.0GB以上の空き容量が必要。 |
| ディスプレイ | XGA(1,024×768)、High Color16ビット以上 |
| ディスク装置 | DVD-ROMドライブ |
| 通信ポート | RS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート *7 |
*1. CX-One対応オペレーティングシステムのご注意:
1)必要システム、ハードディスク容量は、システム環境によって異なる場合がありますので、ご注意ください。
*2. 一部アプリケーションの動作に、以下のような制約があります。
| アプリケーション名 | 制約内容 |
|---|---|
| CX-Designer/
NV-Designer |
Windows 7以降のOSの新規フォント(メイリオ等)をプロジェクト内で使用している場合に、Windows XP以前のOS上のCX-Designer
からNS/NSJに転送すると銘版の文字が大きくなり、部品からはみ出すことがあります。 また、CX-Designer V4は、Windows 11のみに対応しています。 |
| CX-Programmer/
CX-Integrator/ Network Configurator |
CPS/EDS/拡張モジュール/インタフェースモジュールのインストール機能において、
Windows OSのバーチャルストア機能により、正常にインストールできますが継続してソフトウェアをご使用いただく上で、以下の 機能制約があります(アプリケーションを「管理者として実行」することで、本制約は回避できます)。 ・他のユーザでログインすると、再度インストールが必要になる。 ・オートアップデート機能によるCPSの更新ができなくなる。 |
| CX-ConfiguratorFDT | Ver.3を使用するには.NET Framework 4.8のインストールが必要です。
.NET Framework Ver.3.5がインストールされている必要があります。 |
| CX-Server | 以下の機能に使用制約があります。
・[PLC機種変更]-[ネットワーク種別]でController Linkを設定した場合、ドライバがデフォルトから変更はできません。 ・CLKボードおよびSLKボード経由の接続でオンライン接続はできません。 ・CX-Programmer、CX-Integratorからネットワーク種別:FinsGatewayでのオンライン接続はできません。 ・CS1ボードとPCIバス経由で通信はできません。 |
| CX-One Agent | Windows 11(64bit版)、かつ地域「日本」でCX-OneをインストールしているPC環境で使用できます。
Windowsにて、日本語フォントが有効になっている必要があります。 |
*3. .NET Framework Ver.4.8xがインストールされている必要があります。
*4. Windows 7 Service Pack 1(KB976932)の適用が必要です。
オートアップデートシステムを利用するためには、Windows 7 Update(KB4474419とKB4490628)の適用が必要です。
*5. Windows 8.1 Update(KB2919355)の適用が必要です。
*6. 次のCX-One構成周辺ツールはそれぞれ必要なメモリ容量が異なります。
詳細は各ツールのマニュアルを参照してください。
CX-Programmer、CX-Designer、CX-Thermo、CX-Simulator、CX-Protocol、CX-Motion、CX-Drive、
CX-Process Tool、NSフェースプレート自動生成ツール
*7. パソコンとPLCなどのハードウェアを接続する方法/ケーブルにつきましては各ハードウェアのマニュアルをご参照
ください。
必要容量
| CX-One構成周辺ツール | ハードディスク使用容量目安 | 備考 |
|---|---|---|
| CX-Programmer | 約330MB | チェックボックスを選択して
個別インストール可能です。 |
| CX-Position | 約15MB | |
| CX-Motoion | 約45MB | |
| CX-Motion-NCF | 約260MB | |
| CX-Motion-MCH | 約60MB | |
| CX-Drive | 約200MB | |
| NV-Designer | 約150MB | |
| CX-Process Tool | 約100MB | |
| NSフェースプレート自動生成ツール | 約70MB | |
| CX-Simulator | 約45MB | |
| CX-Thermo | 約220MB | |
| CX-Flnet | 約2MB | |
| Switch Box Utility | 約5MB | |
| NX-IO Configurator | 約120MB | |
| CX-Integrator | 約260MB | 必ずインストールされます。* |
| CX-Designer | 約800MB | |
| CX-Designer V4 | 約350MB | |
| CX-Protocol | 約20MB | |
| Network Configurator | 約80MB | |
| CX-ConfiguratorFDT | 約250MB | |
| CX-Server、Communications Middlewareおよび
PLC Tools |
約1,600MB | |
| CX-One Agent | 約300MB | チェックボックスを選択して個別インストール可能です。 |
*CX-Server&Communications Middleware(通信ミドルウェア)およびPLC Tools(共通コンポーネント)はシステムドライブにインストールされます。
注. CX-One構成周辺ツールをすべてインストールした場合、インストール時のワーク領域も含め、必要なパソコンのハードディスクの空き容量は、約5.0GBです。
インストールの際は、パソコンのハードディスクの空き容量にご注意ください。