| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ライセンス数 | メディア | ||||
| FA統合ツール
パッケージ CX-One Ver.4.□ *1 |
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周
辺ツールを統合的に提供する統合ツールパッケー ジです。 次の環境で動作します。 OS: Windows 7(32bit版/64bit版)*2/ Windows 8.1(32bit版/64bit版)*3/ Windows 10(32bit版/64bit版) / Windows 11(64bit版) |
なし
(メディアのみ)*4 |
DVD | 形CXONE-AL00D-V4 | |
| 1ライセンス版 | 形CXONE-AL01D-V4 | ||||
| 3ライセンス版 | 形CXONE-AL03D-V4 | ||||
| 10ライセンス版 | 形CXONE-AL10D-V4 | ||||
| 30ライセンス版 | 形CXONE-AL30D-V4 | ||||
| 50ライセンス版 | 形CXONE-AL50D-V4 | ||||
| 制限なし*5
(サイトライセンス版) |
形CXONE-ALXXD-V4 | ||||
| アップグレード版*6 | 1ライセンス版 | DVD | 形CXONE-AL01D-V4-UP | ||
| 3ライセンス版 | 形CXONE-AL03D-V4-UP | ||||
| 10ライセンス版 | 形CXONE-AL10D-V4-UP | ||||
| 30ライセンス版 | 形CXONE-AL30D-V4-UP | ||||
| 50ライセンス版 | 形CXONE-AL50D-V4-UP | ||||
| 制限なし*5
(サイトライセンス版) |
形CXONE-ALXXD-V4-UP | ||||
| FA統合ツール
パッケージ CX-One Lite Ver.4.□ *1 |
CX-One Liteは、CX-Oneに含まれる全ツールか
ら、マイクロPLCアプリケーションに必要なツー ルのみを選定したパッケージです。 次の環境で動作します。 OS: Windows 7(32bit版/64bit版)*2/ Windows 8.1(32bit版/64bit版)*3/ Windows 10(32bit版/64bit版) / Windows 11(64bit版) |
1ライセンス版 | DVD | 形CXONE-LT01D-V4 | |
| アップグレード版*6 | 1ライセンス版 | DVD | 形CXONE-LT01D-V4-UP | ||
注. CX-OneとCX-One Liteを1つのパソコンにインストールすることはできません。
*1. .NET Framework Ver.4.8xがインストールされている必要があります。
*2. Windows 7 Service Pack 1(KB976932)の適用が必要です。
オートアップデートシステムを利用するためには、Windows 7 Update(KB4474419とKB4490628)の適用が必要です。
*3. Windows 8.1 Update(KB2919355)の適用が必要です。
*4. 形CXONE-AL00D-V4は、既にCX-One Ver.4.□をご購入済のお客様向けのDVDインストールメディアのみの形式であり、ライセンス番号は同梱されていませ ん。インストールする際には、お手持ちのCX-One Ver.4.□のライセンス番号を入力してください。
(CX-One Ver.3.□以前のライセンス番号ではインストールすることができません。)
*5. CX-Oneを多数のパソコンでご利用されるユーザ様向けのサイトライセンス版の商品です。
・同一法人・同一事業場において、使用者数の上限数無しでご利用いただけます。
・管理していただくライセンス番号は1つです。
・サイトライセンス版をご使用の全てのパソコンにおいて、オートアップデートやソフトウェアダウンロードが可能です。
*6. アップグレード版は、CX-One Ver.3.□以前のソフトウェアをお持ちのお客様向け商品です。