【Free 不可】はフリーカットできないファイバユニットです。

アンプユニット

形式 形E3S-X3CE4
堅牢タイプ
形状 1597_lu_1_1
光電(発光波長) 赤色発光ダイオード(660nm)
電源電圧 DC12~24V±10%
消費電流 50mA以下
応答速度 耐久:500m/s2 {50G} X、Y、Z各方向 3回
制御出力 出力電流:1.5~4mA、負荷電流80mAmax.(残留電圧2V以下)
動作表示灯 入光表示(赤色)、安定レベル表示(緑色)
使用周囲照度 太陽光10,000lx max.、白熱ランプ3,000lx max.
使用周囲温度 動作時:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと)、保存時:-25~+70℃
使用周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min充電部一括とケース間
保護構造 IEC規格 IP66
ケース材質 亜鉛ダイカスト

ファイバユニット

透過形/溝形の場合

*( )内は長距離レンズユニット形E39-F1装着時の検出距離です。

検出方式 透過形
特長 長距離
形式 形E32-T11L 形E32-T12L 形E32-T21L 形E32-T22L
形状 1597_lu_2_1 1597_lu_2_2 1597_lu_2_3 1597_lu_2_4
形E3S-X3CE4
使用時
検出距離
(標準検出物体)
250(650)mm *
(不透明体 Φ1.4mm以上)
250mm
(不透明体 Φ1.4mm以上)
65mm
(不透明体 Φ0.9mm以上)
最小検出物体
(銅素線)代表例
Φ0.3mm Φ0.2mm
使用周囲温度 -40~+70℃
使用周囲湿度 35~85%RH
許容曲げ半径 25mm以上
ファイバ外被材質 黒色ポリエチレン

検出方式 透過形
特長 一般形
形式 形E32-TC200 形E32-TC200B
形E32-TC200B4
形E32-T22 形E32-TC200E 形E32-TC200F
形E32-TC200F4
形状 1597_lu_2_5 1597_lu_2_6 1597_lu_3_1 1597_lu_3_2 1597_lu_3_3
形E3S-X3CE4
使用時
検出距離
(標準検出物体)
120mm(1m) *
(不透明体
Φ1.4mm以上)
120mm
(不透明体
Φ1.4mm以上)
35mm
(不透明体Φ0.5mm以上)
最小検出物体
(銅素線)代表例
Φ0.2mm Φ0.1mm
使用周囲温度 -40~+70℃
使用周囲湿度 35~85%RH
許容曲げ半径 25mm以上
ファイバ外被材質 黒色ポリエチレン

検出方式 透過形
特長 アタッチメント
形E39-F5用
柔軟で折れにくい カールタイプで伸縮自在
形式 形E32-TC200A 形E32-T11 形E32-T21 形E32-TC200C 形E32-TC200D
形E32-TC200D4
形状 1597_lu_3_4 1597_lu_3_5 1597_lu_3_6
1597_lu_4_1

【Free不可】
1597_lu_4_2

【Free不可】
形E3S-X3CE4
使用時
検出距離
(標準検出物体)
120mm
(不透明体
Φ1mm以上)
120mm(1m) *
(不透明体
Φ1mm以上)
35mm
(不透明体
Φ0.5mm以上)
100(600)mm *1
(不透明体
Φ1mm以上)
100mm
(不透明体
Φ1mm以上)
最小検出物体
(銅素線)代表例
Φ0.2mm Φ0.1mm Φ0.2mm
使用周囲温度 -40~+70℃
使用周囲湿度 35~85%RH
許容曲げ半径 25mm以上 4mm以上 25mm以上
ファイバ外被材質 黒色ポリエチレン 塩化ビニル 黒色ポリエチレン

検出方式 サイドビュー透過形 レンズ付透過形 フッ素樹脂で包んだ
透過形
特長 長距離 省スペース ねじ締め形 防爆用途に最適 耐薬品・耐環境に強い
形式 形E32-T14L 形E32-T24 形E32-T14 形E32-T17L 形E32-T12F
形状 1597_lu_4_3 1597_lu_4_4 1597_lu_4_5 1597_lu_4_6 1597_lu_5_1
形E3S-X3CE4
使用時
検出距離
(標準検出物体)
80mm
(不透明体
Φ1mm以上)
30mm
(不透明体
Φ0.5mm以上)
600mm
(不透明体
Φ4mm以上)
5,000mm
(不透明体
Φ10mm以上)
550mm
(不透明体
Φ4mm以上)
最小検出物体
(銅素線)代表例
Φ0.1mm Φ0.8mm Φ0.9mm
使用周囲温度 -40~+70℃ -30~+70℃
使用周囲湿度 35~85%RH
許容曲げ半径 25mm以上 40mm以上
ファイバ外被材質 黒色ポリエチレン 黒色ポリエチレンを
フッ素樹脂で包む

検出方式 スクリーン透過形 4ヘッド透過形 耐熱透過形 溝形
特長 幅10mmの
エリアで検出
4ヶ所の
同時検出
耐熱150℃ 耐熱300℃ 光軸調整不要
形式 形E32-T16 形E32-M21 形E32-T51 形E32-T61-S 形E32-G14
形状 1597_lu_5_2
1597_lu_5_3

【Free不可】
1597_lu_5_4
1597_lu_5_5

【Free不可】
1597_lu_5_6
形E3S-X3CE4
使用時
検出距離
(標準検出物体)
550mm *2
(視野:幅10mm)
(不透明体
Φ10mm以上)
100mm
(不透明体
Φ2mm以上)
120mm
(不透明体
Φ1mm以上)
100mm
(不透明体
Φ1.5mm以上)
10mm(溝幅)
(不透明体
Φ4mm以上)
最小検出物体
(銅素線)代表例
Φ0.4mm*2 Φ0.3mm Φ0.1mm Φ0.8mm
使用周囲温度 -40~+70℃ -40~+150℃*3 -40~+300℃ -40~+70℃
使用周囲湿度 35~85%RH
許容曲げ半径 25mm以上 35mm以上 25mm以上
ファイバ外被材質 黒色ポリエチレン フッ素樹脂 SUS 黒色ポリエチレン

反射形の場合

検出方式 反射形
特長 長距離 一般形
形式 形E32-D11L 形E32-D21L 形E32-D22L 形E32-DC200 形E32-DC200B
形E32-DC200B4
形状 1597_lu_6_1 1597_lu_6_2 1597_lu_6_3 1597_lu_6_4 1597_lu_6_5
形E3S-X3CE4
使用時
検出距離
(標準検出物体)
65mm
(白紙3×3cm)
18mm
(白紙1.5×1.5cm)
50mm
(白紙3×3cm)
最小検出物体
(銅素線)代表例
Φ0.015mm Φ0.03mm
応差の距離 検出距離の20%以下
使用周囲温度 -40~+70℃
使用周囲湿度 35~85%RH
許容曲げ半径 25mm以上
ファイバ外被材質 黒色ポリエチレン

検出方式 反射形
特長 一般形 柔軟で折れにくい
形式 形E32-DC200E 形E32-DC200F
形E32-DC200F4
形E32-D11 形E32-D21
形状 1597_lu_6_6 1597_lu_7_1 1597_lu_7_2 1597_lu_7_3
形E3S-X3CE4
使用時
検出距離
(標準検出物体)
12mm
(白紙1.5×1.5cm)
12mm
(白紙1.5×1.5cm)
30mm
(白紙3×3cm)
7mm 
(白紙1.5×1.5cm
最小検出物体
(銅素線)代表例
Φ0.03mm
応差の距離 検出距離の20%以下
使用周囲温度 -40~+70℃
使用周囲湿度 35~85%RH
許容曲げ半径 25mm以上 4mm以上
ファイバ外被材質 黒色ポリエチレン 塩化ビニル

検出方式 反射形 極細反射形
特長 カールコードで伸縮自在 スリーブ出直し 極微小検出
形式 形E32-DC200C 形E32-DC200D
形E32-DC200D4
形E32-DC9G
形E32-DC9G4
形E32-D33
形状
1597_lu_7_4

【Free不可】
1597_lu_7_5

【Free不可】
1597_lu_7_6

【Free不可】
1597_lu_8_1
形E3S-X3CE4
使用時
検出距離
(標準検出物体)
15mm
(白紙3×3cm)
20mm
(白紙1.5×1.5cm)
4mm
(白紙1.5×1.5cm)
最小検出物体
(銅素線)代表例
Φ0.03mm Φ0.015mm
応差の距離 検出距離の20%以下
使用周囲温度 -40~+70℃
使用周囲湿度 35~85%RH
許容曲げ半径 25mm以上
ファイバ外被材質 黒色ポリエチレン

検出方式 同軸反射形 サイドビュー反射形 フッ素樹脂で
包んだ反射形
特長 位置決め精度が良い 長距離 省スペース 耐薬品・耐環境に強い
形式 形E32-CC200 形E32-D32 形E32-D14L 形E32-D24 形E32-D12F
形状 1597_lu_8_2 1597_lu_8_3 1597_lu_8_4 1597_lu_8_5 1597_lu_8_6
形E3S-X3CE4
使用時
検出距離
(標準検出物体)
50mm
(白紙3×3cm)
20mm
(白紙3×3cm)
25mm
(白紙3×3cm)
10mm
(白紙1.5×1.5cm)
35mm
(白紙3×3cm)
最小検出物体
(銅素線)代表例
Φ0.03mm
応差の距離 検出距離の20%以下
使用周囲温度 -40~+70℃ -30~+70℃
使用周囲湿度 35~85%RH
許容曲げ半径 25mm以上 40mm以上
ファイバ外被材質 黒色ポリエチレン 黒色ポリエチレンを
フッ素樹脂で包む

検出方式 耐熱反射形 耐熱反射形
特長 耐熱150℃ 耐熱300℃ 耐熱400℃
形式 形E32-D51 形E32-D61 形E32-D73
形状 1597_lu_8_7
1597_lu_9_1

【Free不可】
1597_lu_9_2

【Free不可】
形E3S-X3CE4
使用時
検出距離
(標準検出物体)
40mm
(白紙3×3cm)
30mm(白紙3×3cm)
最小検出物体
(銅素線)代表例
Φ0.03mm Φ0.03mm
応差の距離 検出距離の20%以下 -
使用周囲温度 -40~+150℃ *1 -40~+300℃ -40~+400℃
使用周囲湿度 35~85%RH
許容曲げ半径 35mm以上 25mm以上
ファイバ外被材質 フッ素樹脂 SUS

検出方式 回帰反射形(M、S、R機能付) 限定反射形
特長 透明体検出 ウエハ、微小段差検出
形式 形E32-R21
   +
形E39-R3 *4
形E32-R16
   +
形E39-R1 *4
形E32-L25 *3 形E32-L25A *3
形状 1597_lu_9_3 1597_lu_9_4 1597_lu_9_5 1597_lu_9_6
形E3S-X3CE4
使用時
検出距離
(標準検出物体)
30~200mm
(リフレクタ
形E39-R3使用時
不透明体 Φ35mm以上)
100~1,200mm
(リフレクタ *2
形E39-R1使用時
不透明体 Φ35mm以上)
3.3mm(白紙3×3cm)
最小検出物体
(銅素線)代表例
Φ0.3mm Φ0.6mm Φ0.025mm
応差の距離 - 検出距離の5%以下
使用周囲温度 -40~+70℃ -25~+55℃ -40~+70℃
使用周囲湿度 35~85%RH
許容曲げ半径 25mm以上
ファイバ外被材質 黒色ポリエチレン

*1. 連続使用時の場合は-40~+130℃内でご使用ください。
*2. 別売のテープタイプ反射板形E39-RSA使用時は30~80mm、形E39-RSB使用時は30~120mmです。
*3. 検出距離の基準は外形寸法をご覧ください
*4. 付属の反射板の使用周囲温度は形E32-R21、形E32-R16と同じです。

ファイバユニット共通仕様

使用周囲温度 使用条件:氷結および結露がないこと
使用周囲湿度 使用条件:結露がないこと
保存周囲温度 耐熱ファイバ:−40~+110°C(ただし、氷結および結露しないこと)
その他のファイバ:−40~+70°C(ただし、氷結および結露しないこと)
保存周囲湿度 35~95%RH(ただし、結露がないこと)
振動 耐久:10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃 耐久:500m/s2 {50G} X、Y、Z各方向 3回

アタッチメント

名称 微小スポット
レンズユニット
長距離レンズユニット サイドビューユニット
用途 Φ0.5mmの
微小スポットで検出
検出距離の長距離化 検出方向をサイドビューに変換
形式 形E39-F3A 形E39-F1 形E39-F2
検出方式 反射形 1597_lu_11_1 透過形 1597_lu_11_2 透過形 1597_lu_11_3
適用ファイバ形式 形E32-D32 形E32-T11L 形E32-TC200
形E32-T11
形E32-TC200C
形E32-T61-S
形E32-T11L 形E32-TC200
形E32-T11
形E32-TC200C
形E32-T61-S
形E3S-X3CE4
使用時
検出距離 6~12mm 650mm 1,000mm 600mm 100mm 120mm 100mm
標準検出物体 白紙3×3mm 不透明体Φ4mm以上 不透明体Φ3mm以上
指向角 - 5~40° 20~60°
応差の距離 検出距離の
20%以下
-
使用周囲温度 -40~+70℃ -40~+200℃ *
材質 筒体部 アルミ 黄銅
レンズ 光学ガラス

*使用するファイバの使用温度範囲内で使用してください。なお、形E32-T61-Sとセットでご使用の場合は-40~+200℃の範囲内でご使用ください。

名称 レンズ付反射ユニット 反射形サイド
ビューユニット
用途 透過形を長距離反射形に変換 透過形をサイド
ビュー反射形に
変換
形式 形E39-F3 形E39-F5
検出方式 反射形 1597_lu_12_1 反射形 1597_lu_12_2
適用ファイバ形式 形E32-T11L 形E32-TC200 形E32-T61-S 形E32-T11 形E32-TC200C 形E32-TC200A
形E3S-
X3CE4
使用時
検出距離 5~90mm 35~50mm 20mm(5×5cm)
標準検出物体
(白紙)
20×20cm 1.5×1.5cm
応差の距離 検出距離の20%以下
使用周囲温度 -40~+200℃ * -40~+70℃
材質 筒体部 黄銅 -
レンズ 光学ガラス -
ベース アルミ 黄銅
反射鏡 - ステンレス

*使用するファイバの使用温度範囲内で使用してください。なお、形E32-T61-Sとセットでご使用の場合は-40~+200℃の範囲内でご使用ください。

ビームスポット特性
形E39-F3A+形E32-D32

名称 保護スパイラルチューブ
長さ(L) 500mm 1,000mm 500mm 1,000mm 500mm 1,000mm 500mm 1,000mm
形式 形E39-F32A5 形E39-F32A 形E39-F32B5 形E39-F32B 形E39-F32C5 形E39-F32C 形E39-F32D5 形E39-F32D
形状 1597_lu_13_1 *取付方法はカタログを参照ください。
適用ファイバ形式 形E32-DC200E
形E32-DC200F(4)
形E32-D21
形E32-TC200E
形E32-TC200F(4)
形E32-T21
形E32-T21L
形E32-TC200
形E32-TC200B(4)
形E32-T11
形E32-T51
形E32-T11L
形E32-DC200
形E32-DC200B(4)
形E32-CC200
形E32-D11
形E32-D51
形E32-D11L
使用周囲温度 -40~+150°C(中にいれるファイバはそのファイバの使用温度範囲内で使用すること)
使用周囲湿度 35~85%RH
曲げ半径 R30mm以上
引張強度 ヘッドコネクタ-チューブ間:15kgf・cm{1.5N・m}以下
エンドキャップ-チューブ間:15kgf・cm{1.5N・m}以下
チューブ:20kgf・cm{2N・m}以下
圧縮力 チューブ:3kgf{29.4N}以下

アクセサリ

名称 ファイバカッター 細径ファイバ用
アタッチメント
ファイバコネクタ スリーブベンダ
用途 ファイバのフリーカット時に使用 アンプ差込み時の細径ファイバ用アタッチメント ファイバの継ぎ足しなどに使用 スリーブ付ファイバのスリーブ曲げ加工時に使用
形式 形E39-F4 形E39-F9 形E39-F10 形E39-F11
形状 1597_lu_14_1 1597_lu_14_2 1597_lu_14_3 1597_lu_14_4
適用ファイバ
形式
フリーカット可能な
ファイバユニット
全機種
形E32-DC200E、-TC200E
形E32-DC200F(4)、-TC200F(4)
形E32-D21、-D21L、-D22L、
形E32-T21、-T21L、-T22L、
形E32-D32、-T22
形E32-D24、-T24
形E32-D33
形E32-R21
形E32-DC200、-TC200
形E32-DC200B(4)、-TC200B(4)
形E32-TC200A
形E32-T14、-G14
形E32-D11L、-T11L、-T12L
形E32-D14L、-T14L
形E32-T17L
形E32-TC200B(4)
形E32-TC200D(4)
形E32-DC200F(4)、-TC200F(4)
形E32-DC9G(4)
付属/別売 付属 別売