(単位:mm)
指定なき寸法公差:公差等級 IT16
【Free 不可】はフリーカットできないファイバユニットです。
アンプユニット
形E3S-X3CE4
透過形ファイバユニット(2本が対になっています)
形E32-T11L
形E32-T12L
形E32-T21L
形E32-T22L
形E32-TC200
形E32-TC200B
形E32-TC200B4
形E32-T22
形E32-TC200E
形E32-TC200F
形E32-TC200F4
形E32-T200A
形E32-T11
形E32-T21
形E32-TC200C 【Free 不可】
形E32-TC200D 【Free 不可】
形E32-TC200D4 【Free 不可】
形E32-T14L
形E32-T24
形E32-T14
形E32-T17L
形E32-T12F
形E32-T16
形E32-M21 【Free 不可】
*シリコンチューブは1セットが黒色、もう1セットが灰色になっています。投光側と受光側の区別にご利用ください。
形E32-T51
注. 耐熱温度は150℃とする。ただし連続使用時は130℃とする。
形E32-T61-S【Free 不可】
注. 耐熱温度はA部300℃、B部(本体挿入部)110℃とする。ただし、本体挿入部(*印部)はアンプの使用温度範囲内になるようにご使用ください。
形E32-G14
反射形ファイバユニット
形E32-D11L
形E32-D21L
形E32-D22L
形E32-DC200
形E32-DC200B
形E32-DC200B4
形E32-DC200E
形E32-DC200F
形E32-DC200F4
形E32-D11
形E32-D21
形E32-DC200C 【Free 不可】
形E32-DC200D 【Free 不可】
形E32-DC200D4 【Free 不可】
形E32-DC9G 【Free 不可】
形E32-DC9G4 【Free 不可】
形E32-D33
形E32-CC200
注. 投光器側に挿入するファイバには白ラインが入っています。
形E32-D32
注. 投光器側に挿入するファイバには白ラインが入っています。
形E32-D14L
形E32-D24
形E32-D12F
形E32-D51
注. 耐熱温度は150℃とする。ただし連続使用時は130℃とする。
形E32-D61 【Free 不可】
注. 耐熱温度はA部300℃、B部(本体挿入部)110℃とする。ただし、本体挿入部(*印部)はアンプの使用温度範囲内になるようにご使用ください。
形E32-D73 【Free 不可】
注. 耐熱温度はA部400℃、B部300℃、C部(本体挿入部)110℃とする。ただし、本体挿入部(*印部)は、アンプの使用温度範囲内になるようにご使用ください。
形E32-R21
(反射板の形E39-R3は1ヶ付属)
形E32-R16
(反射板の形E39-R1は1ヶ付属)
反射板(小型タイプ)
形E39-R3(形E32-R21に付属)
反射板
形E39-R1(形E32-R16に付属)
注. 投光器側に挿入するファイバには白ラインが入っています。
注. 投光器側に挿入するファイバには白ラインが入っています。
反射板
反射板(小型タイプ)
形E39-R3(形E32-R21に付属)
反射板
形E39-R1(形E32-R16に付属)
注. 取りつけ金具はついています。
アタッチメント(別売)
形E39-F1(レンズ・ユニット)
形E39-F2(サイドビュー・ユニット)
注. 2個で1組です。
注. 2個で1組です。
形E39-F3(レンズ付反射ユニット)
形E39-F5(反射形サイドビュー)
注. 形E32-TC200Aのみ取りつけ可能です。
取りつけの際には付属のナットをすべてはずしてから形E39-F5に
ねじ込んでください。(ストッパで止まるまでねじ込んでください)
形E39-F3A(反射形用レンズユニット)
注. 形E32-D32用レンズユニットです。
保護スパイラルチューブ(別売)
形E39-F32A、-F32A5
形E39-F32B、-F32B5
注1. 長さ(L)は形E39-F32A/-F32B:1,000、形E39-F32A5/-F32B5:500です。
2. 形E39-F32B(5)は形E39-F32A(5)を2本セットにしています。
形E39-F32C、-F32C5
注. 長さ(L)は形E39-F32C:1,000、形E39-F32C5:500です。
形E39-F32D、-F32D5
注. 長さ(L)は形E39-F32D:1,000、形E39-F32D5:500です。
アクセサリ
形E39-F4(ファイバカッター)(付属)
形E39-F9(細径ファイバ用アタッチメント)
形E39-F10(ファイバ・コネクタ)(別売)