モニタ画面

画像を有効に活用した操作性・保守性に優れたモニタ画面

●画像を有効に活用した各種モニタ画面をご用意しました。操作性・保守性が向上しました。

主なモニタ画面

欠陥モニタ/欠陥マップ/録画マルチ/感度設定/銘柄設定/カメラ波形モニタ/異常モニタ/チリ計数モニタ
注:欠陥画像の大きさ・画質はシステム構成により、本写真と異なります。モニタの構成は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。  :本モニタはスーパーNASPの例です。

欠陥モニタ画面

●欠陥発生状況・画像をリアルタイムに表示します。

●過去枠の欠陥・画像データを呼出し表示します。

欠陥マップ画面

●現在・過去枠の欠陥データをロールをイメージしたマップに表示します。

カメラ波形モニタ画面

●カメラ波形がリアルタイムに確認できます。
●濃・淡・スジ判定波形も確認できます。

種別学習端末画面(オプション)

●種別判別に必要な特徴量を、ニューラルネットワークを駆使して画像から自動計算します。
●画像を選択し欠陥名称をプルダウンして入力します。

検査部

デジタル処理のさらなる強化により、高いセンシング能力を実現しました。

●欠陥の種類・大きさ(幅分解能)、ライン速度(流れ分解能)、画像の鮮明さ、ご予算に 応じて、カメラが選択できます。(システム機種により選択できないカメラもあります。)
●専用検出ボードは大型・高速プロセッサの採用により、多彩なデジタル検出アルゴ リズムを搭載。黒点・穴・淡・スジ・シワ・ストリーク等の様々な欠陥が検出できます。
●オートゲインコントロール・ホワイトシェーディング機能を搭載し、様々な色・地合の品 種の検査に対応できます。(S200X・S400X・C200X・C240X・C440Xをスーパー NASPに接続の場合)
●カラーカメラ(C200X・C240X・C440X)もラインナップ。

光源部

製品・欠陥・検査方式にあわせて光源を選択できます。

●検査する製品・欠陥・検査方式にあわせて、最適の光源を選択できます。
●長寿命の高輝度LED光源もご用意しました。  (LEDの寿命は電流値・周囲温度で異なります。)

光源

高輝度LED・蛍光灯・複写機灯・ブラックライト 等

オプション 機器・ソフト

作業支援のために豊富なオプション機器を用意しました。

●フェルトタッチマーカ
●ラベルマーカ
●外部表示灯
●エンコーダ
●ブロアー
●フレーム昇降装置
●再生端末  過去枠の欠陥・画像データを確認するための増設用端末。
●波形確認ソフト(N200Xを除く)  カメラと接続するとカメラ波形が確認できます。
●種別学習端末
●感度シミュレーションソフト(スーパーNASP)

周辺システム

検査データ・画像有効に利用して、生産性向上をサポートします。
NEWワインダ作業支援システム(NWCS)

●専用端末にワインダで処置したい欠陥を選択すると、その欠陥の箇所でワインダを自動停止させるように、ワインダに停止位置を指示します。(自動定尺機能のあるワインダが必要です。)
●マシンで検査物に巻き距離コードを印字し、ワインダでそのコードを読み取ることで、紙の伸び縮みやスリップでの巻き長さの誤差を補正します。(停止精度は検査システムの機種、紙種、ワインダのメカ精度等で異なります。)

PLCカッターソータ制御装置

●カッタでの切断前に検査を行い、切断後不良紙をソータで排出する制御をします。
●シングル/ダブルカッター、重ね切りカッター、中間コンベア付きカッターでも対応できます。
●枚数マーカ・レイボーイ・山替え制御や、スプライス処理にも対応できます。(オプション)