センタ装置 収容回線 1回線 *1
動作環境 ハードウェア パソコン本体:IBM、PCまたは100%互換のPC/AT機
CPU:intel MMX Pentium 233MHz以上(推奨PentiumⅡ、Celeron以上)
メモリ:64MB以上(推奨96MB以上)
ディスプレイ:800×600ピクセル 256色以上
ハードディスクドライブ:空き容量 800MB以上(動作領域を含む)
CDドライブ:1基以上
ソフトウェア OS:日本語版 Windows2000/XPまたはNT4.0(SP4以上)
監視端末登録数 端末ライセンスによる(標準10・30端末) *2
受信機能
および
各画面構成
受信モニタ 受信時刻、端末発信時刻、状況内容、端末機種、現場名、端末No、
通信、状態の確認
ダウンロード画面
(形K5P、形K5P-8のみ)
センタから電話をかけて通報端末(形K5P、形K5P-8)に
各種設定値(通報先TEL番号、内部時計の時刻など)を設定
アップロード画面
(形K5P、形K5P-8のみ)
自動的に電話をかけて通報端末(形K5P、形K5P-8)に
各種設定値を読み出し
マスタ機能 現場情報、イベント入力内容などの登録
印刷 日報・月報印刷 他
データ出力 CSV形式のテキストファイル
発信機能 遠隔制御 MAX2点(形K5P-8のみ)

*1. 使用できる電話回線はNTTのアナログ2線式電話回線です。    センタのパソコン側電話回線は1回線のみサポートします。    ISDNには対応していません。    ターミナルアダプタ(TA)ご使用の場合は、当社まで相談ください。 *2. 30端末以上ご使用の場合は、当社営業までご相談ください。