定格
| 項目 | 形WT30-M01-FLK シリアル親機 | 形WT30-SID16/SMD16/SMD16-1 I/O子機 | |
|---|---|---|---|
| 本体電源 | 定格電圧 | DC24V | |
| 許容電圧範囲 | DC20.4~26.4V | ||
| 消費電力 | 3.5W以下 *1 | ||
| エラー出力/ 出力用電源 (出力回路用電源) | 定格電圧 | ―― | DC24V |
| 許容電圧範囲 | ―― | DC20.4~26.4V | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC100V メガによる)「本体電源」と「シャーシ」間 | 20MΩ以上(DC100Vメガによる) 「本体電源」と「I/O及びI/O電源一括」間、 「本体電源」と「シャーシ」間 | |
| 耐電圧 | AC1,500V 1min 「本体電源」と「シャーシ」間 | AC1,500V 1min 「本体電源」と「I/O及びI/O電源一括」間、 「本体電源」と「シャーシ」間 | |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 1kV(電源ライン) | ||
| 耐振動 *2 | JIS C0040に準拠 10~55Hz 振幅0.35mm 加速度50m/s2の小さいほう (DINレール取付けの場合、片振幅0.1mm 加速度15m/s2) X、Y、Z各方向80min間(掃引時8min×掃引回数10回=合計80min) | ||
| 耐衝撃 | JIS C0041に準拠 300m/s2 X、Y、Z方向に各3回 | ||
| 周囲温度範囲 | −10~+55℃ (防塵ラベルが上になる取りつけ方向にて) | 同時入出力ON点数 10点以下 : −10~+55℃ 16点 : −10~+50℃ (防塵ラベルが上になる取付け方向にて) | |
| 周囲湿度範囲 | 相対湿度25~85%(結露または氷結のないこと) | ||
| 使用温度雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 保存周囲温度範囲 | −25~+65℃ | ||
| 保護構造 | IP20 | ||
| 端子構造 | 電源 入出力端子 | スクリューレス端子台(フェニックスコンタクト製FFKDS/V1-5.08または相当品) | |
| シリアル | Dサブ9ピン(メス)インチネジタイプ (オムロン形XM3F-0920-132 または相当品) | ―― | |
| 質量 | 330g以下 | ||
*1. 起動時の突入電流を考慮して15W以上の電源をご使用ください。
*2. 振動のかかる環境に設置する場合は、表面取付け金具 形WT30-FT003をご利用ください。
無線仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電波形式 | スペクトラム拡散 直接拡散方式(DS-SS) |
| 通信方式 | 単信通信方式 |
| 使用周波数 | 2402.2~2480.2MHz |
| 周波数チャネル | 66チャネル |
| 送信出力 | 10mW/MHz |
| 無線区間通信速度 | 100kbit/s |
| 伝送距離 * | 屋内60m(マグネット基台アンテナ、平面ダイバーシティアンテナでは50m以上) 屋外300m(見通し) 中継機無し時 |
| 誤り検出方式 | CRC-CCITT(16bit) |
| 中継機能 | I/O子機を用いて1段可能 |
| 同一エリア使用数 * | 推奨最大値10セット |
| 無線子機接続台数 | 最大64台 |
* 設置環境により異なります。
梱包内容
・本体 ・端子ラベル(I/O子機のみ)
・取扱説明書 ・滑り止めシール(シリアル親機のみ)
中国無線規格対応について
中国では無線周波数チャネルの51CHは使用できません。2CH~34CH、52CH~83CHの範囲で使用してください。また、飛行機と飛行場付近では使用を禁止されています。
EN規格対応について
EN規格適合のためには本製品のDC電源線を3m未満にしてください。電源線が3m以上必要な場合は使用するスイッチングパワーサプライの一次側(AC電源線)を引き伸ばしてください。
UL規格対応について
UL規格適合のためには、クラス2電源をご使用ください。
主なクラス2電源(オムロン製スイッチングパワーサプライ)
形S8VS(15W、30W、60Wタイプ)
海外使用可能国について
カタログをご覧ください。