本体
| 種別 | 仕様・入出力点数 | 形式 |
|---|---|---|
| シリアル親機 | RS-232C | 形WT30-M01-FLK |
| I/O子機 | DC入力16点(NPN、 PNP共用) | 形WT30-SID16 |
| DC入力8点(NPN、 PNP共用)+トランジスタ出力8点(NPN) | 形WT30-SMD16 | |
| DC入力8点(NPN、 PNP共用)+トランジスタ出力8点(PNP) | 形WT30-SMD16-1 |
注. 無線機本体にアンテナ、取りつけ金具等オプション品は付属しません。
オプション
アンテナ
| 種別 | 形式 |
|---|---|
| マグネット基台アンテナ(2本1組) | 形WT30-AT001 |
| 平面ダイバーシティアンテナ(1個) | 形WT30-AT002 |
| ペンシル型アンテナ(2本1組) | 形WT30-AT003 |
通信ケーブル
| 種別 | 形式 | 長さ |
|---|---|---|
| パソコン用ケーブル | 形XW2Z-0100U-3 | 1m |
| 形XW2Z-0200U-3 | 2m | |
| 形XW2Z-0500U-3 | 5m | |
| PLC用クロスケーブル(オムロン製) | 形XW2Z-0200U-5 | 2m |
| 形XW2Z-0500U-5 | 5m |
その他
| 種別 | 形式 |
|---|---|
| DINレール取付け金具(TH35-7.5用) | 形WT30-FT001 |
| DINレール取付け金具(TH35-15用) | 形WT30-FT002 |
| 表面取付け金具(ねじ取付け)2個1組 | 形WT30-FT003 |
| 平面ダイバーシティアンテナ取付け金具(マグネット付き) | 形WT30-FT011 |
| アンテナ延長ケーブル(1本、2m) | 形WT30-CA2M |