ハード構成
| Mサイズ | Lサイズ | ||
|---|---|---|---|
| P/Z/S | |||
|
画像信号 入力部 |
カメラ | 3CCDカメラ | |
| 照明系 | 環状LED(R,G,B) | ||
| 画像分解能 | 10,15,20μm | ||
| 機構部 | 搬送方式 | ベルト方式 | |
| ライン高さ | 900±15mm | ||
| コンベア幅調整 | 自動調整 | ||
| 基板固定方式 | 外形固定 | ||
| 電源部 | AC100V/115V/120V/200V/220V/230V/240V ±10%(単相) | ||
| エア | 0.4~0.6Mpa | ||
| 使用周囲温度 | +10~+35℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 35~80%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 質量 | 約500Kg | 約850Kg | |
| 外形寸法 | 700(W)×900(D)×1,600(H)mm(パトライト除く) | 920(W)×1365(D)×1,600(H)mm(パトライト除く) | |
機能仕様
| Mサイズ | Lサイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Z | S | P | Z | S | ||
|
検査 対象 基板 |
種類 | ハンダペースト 印刷基板 |
実装後基板 (リフロー前) |
ハンダ後基板 | ハンダペースト 印刷基板 |
実装後基板 (リフロー前) |
ハンダ後基板 |
| 外形寸法 | 50(W)×50(D)~333(W)×255(D)mm | 80(W)×50(D)~510(W)×460(D)mm 80(W)×110(D)~510(W)×460(D)mm (基板そり補正ユニット有りの場合) |
|||||
| 厚さ | 0.3~2.5mm | 0.3~3.0mm | |||||
| クリアランス | 基板上:20mm(標準) 40mm(オプション) 基板下:40mm |
基板上:20mm(標準) 40mm(オプション) 基板下:50mm |
|||||
| 検査項目 | ハンダ有無、 ハンダ過多、 ずれ、かすれ、 ブリッジ、 だれ、にじみ |
ハンダ有無、 部品ずれ、 極性、欠品、 部品違い、 ハンダボール、 θずれ、 ブリッジ、異物 |
ハンダ有無、 部品違い、欠品、 ブリッジ、浮き、 部品ずれ、 フィレット、ぬれ、 リード曲がり、 接着剤、 ハンダボール |
ハンダ有無、 ハンダ過多、 ずれ、かすれ、 ブリッジ、 だれ、にじみ |
ハンダ有無、 部品ずれ、 極性、欠品、 部品違い、 ハンダボール、 θずれ、 ブリッジ、異物 |
ハンダ有無、 部品違い、欠品、 ブリッジ、浮き、 部品ずれ、 フィレット、ぬれ、 リード曲がり、 接着剤、 ハンダボール |
|
| 検査点数 | 最大40,000パッド/ 基板 |
最大10,000部品/基板 | 最大40,000パッド/ 基板 |
最大10,000部品/基板 | |||
| データ保存 | パソコン本体ハードディスク | ||||||
|
部品別検査 データライブラリ |
部品種/グループ/バリエーション | ||||||
| 検査結果出力 | 基板名称、基板ID、部品名称、不良名称、基板グラフィックなど | ||||||
| 標準検査時間 | 250ms/画面(10mm角視野、1画面分移動時) | ||||||
| 通信 | イーサネット、RS232C | ||||||
| 基板搬送流れ | スルー、ターンバック | ||||||
| 基準位置 | 基板流れ方向:左または右(工場出荷時選択) 奥行き方向:前または奥(工場出荷時選択) |
||||||