初期プログラム作成を簡易化。e-iT(easy-image Teaching)

初期プログラム作成は、CTSオプション機能のe-iTを使えば、短時間、すごく簡単。

・e-iTのモジュールライブラリ機能なら、複雑なはんだ形状の設定もビジュアルイメージを選択するだけです。
・初心者はもちろん、AOI操作経験者でも、検査プログラムの作成スピードが飛躍的に向上します。

※CTS (concurrent teaching system) は検査プログラムの作成やチューニングをするソフトウェアです。
※easy-image TeachingはCTS上で動作します。
※CADモードは、オムロン標準フォーマットのCADデータに対応しています。

モジュールライブラリ

初心者にとって、最もノウハウを必要とする部分を簡単にしました。 部品生成条件を選択するだけで色パラメータや検査基準が設定されるため、簡単・短時間に初期プログラム作成が実行できます。

検査プログラムを自働チューニング。VTnx(Vt TuNeup eXpert)Ver1.0

検査プログラムのチューニング作業を自働化し、定型業務の効率化を図るソフトウェアです。
 ・見過ぎの多い部品・バリエーションを選定し、効率的なチューニングができます。
 ・オペレータスキルに依存しない均質的なチューニングが可能になります。

ミニモールド部品のリード浮き検査精度の向上

カラーハイライト照明+新開発のリード抽出ロジックで、ミニモールド部品のリード浮きをより正確に検査します。

更なる検査タクトの短縮

視野サイズの拡大とCPUの処理速度向上により、約25%の検査タクトの短縮を実現しました。(従来機比) ※基板により効果は異なります。