Page top

2022/02 受注終了

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 形式一覧

プログラマブルターミナル NSシリーズ

プログラマブルターミナル NSシリーズ NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2

際立つ親和性で、装置をさらに使いやすく!

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/12/15

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 29 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ), 0.5m 標準在庫機種 ¥ 21,000 ¥ 23,100 カートに追加
アタッチメント, NT625C/631/631Cシリーズ→NS12/10シリーズ用 標準在庫機種 ¥ 5,400 ¥ 5,940 カートに追加
反射保護シート, NS12/10用 標準在庫機種 ¥ 12,000 ¥ 13,200 カートに追加
保護カバー, NS12/10用 標準在庫機種 ¥ 29,000 ¥ 31,900 カートに追加
反射保護シート, NS8用 標準在庫機種 ¥ 10,800 ¥ 11,880 カートに追加
保護カバー, NS8用 標準在庫機種 ¥ 24,000 ¥ 26,400 カートに追加
保護カバー, 透明, NS8用 標準在庫機種 ¥ 24,000 ¥ 26,400 カートに追加
アタッチメント, NT620S/620C/600Sシリーズ→NS8シリーズ用 標準在庫機種 ¥ 7,800 ¥ 8,580 カートに追加
脱着BOX用RS-232Cケーブル, 10m 標準在庫機種 ¥ 32,500 ¥ 35,750 カートに追加
脱着BOX用RS-232Cケーブル, 3m 標準在庫機種 ¥ 24,000 ¥ 26,400 カートに追加
RS-232Cケーブル, 10m, NSH5用 標準在庫機種 ¥ 27,000 ¥ 29,700 カートに追加
RS-422Aケーブル, UL対応, 10m, NSH5用 標準在庫機種 ¥ 29,000 ¥ 31,900 カートに追加
NSH5用壁取りつけ金具 標準在庫機種 ¥ 4,200 ¥ 4,620 カートに追加
Sysmac Studio DVDメディア, 32bit版, ライセンスなし 標準在庫機種 ¥ 3,850 ¥ 4,230 カートに追加
Sysmac Studio DVDメディア, 64bit版, ライセンスなし 標準在庫機種 ¥ 3,850 ¥ 4,230 カートに追加
Sysmac Studio スタンダードエディション, 1ライセンス版 標準在庫機種 ¥ 325,000 ¥ 357,500 カートに追加
DOS/V用画面転送ケーブル(CX-DesignerとPT間), 2m 標準在庫機種 ¥ 8,800 ¥ 9,680 カートに追加
保護カバー, 透明, NS12/10用 受注生産機種 ¥ 29,000 ¥ 31,900 カートに追加
保護カバー, 透明, NS15用 受注生産機種 ¥ 17,400 ¥ 19,140 カートに追加
USB中継ケーブル, 1m 受注生産機種 ¥ 8,250 ¥ 9,070 カートに追加

全商品 29 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。