形式 形ZX-SAM14
接続アンプユニット
*1
形ZX-LDA□1-N Ver1.000以上、形ZX-EDA□1 Ver1.400以上、形ZX-TDA□1 Ver1.200以上
アンプ連結ユニット 形ZX-CN1
連結アンプ台数 MAX.10台まで (ただし形ZX-LDA□1-NはMax.5台 *2)
出力信号 出力0/出力1/出力2/出力3/出力4
出力仕様 *3 NPNオープンコレクタ出力 DC30V 25mA max.、残留電圧1.2V以下
入力信号 タイミング入力、リセット入力、ゼロリセット入力
入力仕様 ON時 : 0V短絡 または1.5V以下、OFF時 : 開放(漏れ電流0.1mA以下)
計測処理機能 個別判定/平坦度演算/基準段差演算/相対段差演算/ねじれ演算/反り演算/平均値演算/厚み演算
通信
機能
通信ポート RS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
通信プロトコル CompoWay/F
通信速度 38400bps
データ構成 データビット8、パリティなし、スタートビット1、ストップビット1、フロー制御なし
表示灯 電源ON(Power: 緑色)、ゼロリセット(STA1: 緑色)、シリアル通信中(STA2: 緑色)
HIGH(OPE1: 橙色)、PASS(OPE2: 緑色)、LOW(OPE3: 黄色)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 電源電圧DC12V時、70mA以下
接続方法 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量 *梱包状態 約350g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
カバー ポリカーボネイト
付属品 設定用CD-ROM(アプリケーションモニタ)、取扱説明書、クランプ2個、エンドプレート2個

*1 バージョンは、アンプユニット電源投入時にサブデジタル表示灯に表示されます。
*2 形ZX-LDA□1-Nを連結する際は、他の連結可能なアンプユニットを含めて5台以下としてください。
*3 規定値以上の負荷電流が流れた場合は出力が停止します。また突入電流が大きな素子の場合は、内部素子が破損する恐れもありますので、ご確認のうえ、お使いください。