形状 適用 動作モード 形式
1542_lu_1_1 ファイバ接続用 しゃ光時ON 形EE-SPZ301
入光時ON 形EE-SPZ401

ファイバユニットおよびアタッチメントの組合せ

形式 ファイバユニット アタッチメント 検出距離 検出物体 指向角
(ファイバ接続用)
形EE-SPZ301
形EE-SPZ401
(透過形)
形E32-TC200
− 20mm(赤外光) 不透明体 Φ 1mm 5~40°
(レンズ)形E39-F1 150mm(赤外光) 不透明体 Φ 4mm以上
(サイドビュー)形E39-F2 10mm(赤外光) 不透明体 Φ 3mm以上 20~60°
(反射形)
形E32-DC200
− 1~6mm(赤外光) 15×15mm(白色紙) −

注1. 検出距離はファイバ長60cm時の参考値です(ファイバ長と検出距離の関係は特性データをご覧ください)。
 2. 使用周囲温度 ファイバ部:-40~+70℃、アタッチメント部:-40~+200℃、回帰反射板:-40~+70℃
 3. 使用周囲湿度 5~85%RH