| 形式 | 形EE-SPZ301、形EE-SPZ401 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC5~24V±10% リップル(p-p)5%以下 |
| 消費電流 | 平均値15mA以下、せん頭値50mA以下 |
| 応答周波数 | 100Hz |
| 制御出力 | DC5~24V、負荷電流(Ic)80mA、残留電圧1.0V以下 負荷電流(Ic)10mA、残留電圧0.4V以下 |
| 投光用発光ダイオード | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(発光波長940nm) |
| 表示灯 | 入光時点灯(赤色) |
| 受光素子 | Siフォト・ダイオード(最大感度波長850nm) |
| 使用周囲照度 | 受光面照度3,000lx以下(白熱ランプ、太陽光) |
| 保護構造 | IEC規格 IP50(ただし、端子部は除く) |
| 使用周囲温度 | 動作時:−10~+55°C、保存時:−25~+65°C |
| 使用周囲湿度 | 動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH |
|
ファイバユニット 許容曲げ半径 |
25mm |
| 使用限界ファイバ長 | 透過形:180cm 反射形:100cm |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 {50G}X、Y、Z各方向 3回 |
| コード | 2m以下(太さAWG24以上) |
| 質量 | 約3.0g |