定格
| 電源電圧 | AC100~240V、 AC/DC24V | |
|---|---|---|
| 許容電源電圧範囲 | 定格電源電圧の85~110% | |
| 消費電力(最大負荷時)
*1 |
AC100~240V : 18VA以下、 AC/DC24V : 11VA/7W以下 | |
| 入力信号 | 白金測温抵抗体:Pt100
熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W |
|
| 計測方式 | デルタシグマ方式 | |
| イベント
入力 *2 |
タイミング入力 | NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):3V以下 最大印加電圧:DC30V以下 短絡時電流(0Ω時):17mA以下 漏れ電流(OFF時漏れ電流):1.5mA以下 |
| 起動補償タイマ
入力 |
NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):2V以下 短絡時電流(0Ω時):4mA以下 最大印加電圧:DC30V以下 漏れ電流(OFF時漏れ電流):0.1mA以下 |
|
| ホールド入力 | ||
| リセット入力 | ||
| バンク入力 | ||
| 出力
(機種に より異な ります) |
リレー接点出力 | AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)、 機械的寿命 500万回(UL認証対象外)、 電気的寿命 5万回 |
| トランジスタ
出力 |
最大負荷電圧:DC24V、最大負荷電流:50mA、漏れ電流:100μA以下 | |
| リニア出力 | DC0~20mA/DC4~20mA:負荷500Ω以下、分解能 約10,000 出力誤差:±0.5%FS
DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V:負荷5kΩ以上、分解能 約10,000 出力誤差:±0.5%FS ただし、1V以下は±0.15V(0V以下は出力しません) |
|
| 表示方式 | ネガタイプLCD(バックライトLED)表示
・7セグメントデジタル表示(文字高さ PV : 14.2mm(緑色/赤色切替)、 SV : 4.9mm(緑色)) |
|
| 主な機能 | 温度入力補正、 計測動作選択、 平均化処理、 前回平均値比較、 ゼロリミット、
出力ヒステリシス、 出力オフディレイ、出力テスト、 表示値選択、 表示色の切替、 キープロテクト、 バンク切替、 表示リフレッシュ周期、 MAX/MINホールド、リセット |
|
| 使用温度
範囲 *3 |
使用時 | -10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと) |
| 保存時 | -25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 使用湿度
範囲 |
使用時 | 25~85%RH |
| 高度 | 2,000m以下 | |
| 付属品 | 防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書 | |
*1. DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。
なお、DC電源は形S8VSシリーズ(オムロン)を推奨します。
*2. PNP入力タイプもあります。
*3. リレー出力〈C2〉搭載品は、周囲温度50℃以下でご使用ください。
性能
| 表示可能範囲 | -19999~99999 | |
|---|---|---|
| 測定精度
(at 23±5℃) |
熱電対入力:(指示値の±0.3%または1℃の大きい方) ±1ディジット以下 *
白金測温抵抗体入力:(指示値の±0.2%または0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下 |
|
| サンプリング周期 | 50回/s(20ms) | |
| 比較出力応答時間 | 白金測温抵抗体入力レンジ:120ms以下、熱電対入力レンジ:180ms以下
(入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの 時間) |
|
| リニア出力応答時間 | 白金測温抵抗体入力レンジ:170ms以下、熱電対入力レンジ:230ms以下
(出力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への 収束時間) |
|
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,300V 1min 外部端子一括とケース間 | |
| 耐ノイズ | AC100~240Vタイプ:電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パル
ス幅1μs、100ns) AC/DC24Vタイプ:電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス 幅1μs、100ns) |
|
| 耐振動 | 振動数 : 10~55Hz、 加速度 : 50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 150m/s(2 ただし、 リレー接点は100m/s2) 3軸6方向 各3回 | |
| 本体質量 | 約300g(本体のみ) | |
| 保護構造
(UL認証対象外) |
前面 | NEMA4X屋内準拠(IP66相当) |
| リアケース | IP20 | |
| 端子部 | IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100) | |
| メモリ保護 | EEPROM(不揮発性メモリ)、書き込み回数:10万回 | |
| 適合規格 *2 | UL/CSA 61010-1、 UL/CSA 61010-2-030
EN/IEC 61010-1、 EN/IEC 61010-2-030 汚染度2/過電圧カテゴリⅡ EN61326-1 |
|
| EMC | (EMI): EN61326-1 工業的電磁環境用途
放射妨害電界強度: CISPR 11 Group 1、class A 雑音端子電圧: CISPR 11 Group 1、class A (EMS): EN61326-1 工業的電磁環境用途 静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2:4kV(接触)、8kV(気中) 電界強度イミュニティ: EN61000-4-3:10V/m 正弦波振幅変調(80MHz~1GHz、1.4~2GHz) ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ: EN61000-4-4:2kV(電源線)、1kV (I/O信号線) サージイミュニティ: EN61000-4-5:1kV線間(電源線)、2kV大地間(電源線) 伝導性ノイズイミュニティ: EN61000-4-6:3V(0.15~80MHz) 商用周波数磁界イミュニティ: EN61000-4-8:30A/m(50Hz) 連続時間 電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11:0.5周期、0°/180°、100%(定格電圧) |
|
*1. K、T、Nの-100℃以下は、±2℃±1ディジット以下。U、Lは、±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は、測定精度規定なし。
R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。Wは、(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
*2. リレー出力〈C2〉搭載品は、cURus認証品です。
入力レンジ
白金測温抵抗体/熱電対
温度単位を切り替えた場合の相関値、設定範囲・指示範囲
イベント入力定格
| 入力 | S-TMR、HOLD、RESET、BANK1、BANK2、BANK4 | TIMING |
|---|---|---|
| 有接点 | ON : 1kΩ以下、 OFF : 100kΩ以上 | ―― |
| 無接点 | ・ON時残留電圧: 2V以下
・OFF時漏れ電流: 0.1mA以下 ・負荷電流: 4mA以下 ・最大印加電圧: DC30V以下 |
・ON時残留電圧: 3V以下
・OFF時漏れ電流: 1.5mA以下 ・負荷電流: 17mA以下 ・最大印加電圧: DC30V以下 |
出力定格
接点出力
| 負荷 | 抵抗負荷
(AC250V cosΦ =1、DC30V L/R=0ms) |
誘導負荷
(AC250V 閉路cosΦ =0.4、DC30V L/R=7ms) |
|---|---|---|
| 定格負荷 | AC250V 5A、DC30V 5A | AC250V 1A、DC30V 1A |
| 機械的寿命 | 500万回 | |
| 電気的寿命 | 5万回 | |
トランジスタ出力
| 最大負荷電圧 | DC24V |
|---|---|
| 最大負荷電流 | 50mA |
| 漏れ電流 | 100μA以下 |
リニア出力
| 出力 | 0~20mA | 4~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V |
|---|---|---|---|---|---|
| 許容負荷インピーダンス | 500Ω以下 | 5kΩ以上 | |||
| 分解能 | 約10,000 | ||||
| 出力誤差 | ±0.5%FS | ±0.5%FS ただし1V以下は±0.15V (0以下は出力しません) |
|||
シリアル通信出力
| 種類 | RS-232C、 RS-485 |
|---|---|
| 通信方式 | 半二重 |
| 同期方式 | 調歩同期(非同期式) |
| 通信速度 | 9600/19200/38400bps |
| 伝送コード | ASCII |
| データビット長 | 7ビット、 8ビット |
| ストップビット長 | 2ビット、 1ビット |
| 誤り検出 | 垂直パリティおよびFCS |
| パリティチェック | 偶数、 奇数 |
BCD出力の入出力定格(論理方式 : 入力信号は負論理です)
| 入・出力信号名 | 項目 | 定格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力 |
REQUEST HOLD MAX MIN RESET |
入力信号 | 無電圧接点入力 | |
| 無電圧入力時の入力電流 | 10mA | |||
| 信号レベル | ON電圧 | 1.5V以下 | ||
| OFF電圧 | 3V以上 | |||
| 出力 |
DATA POLARITY OVER DATA VALID RUN |
最大負荷電圧 | DC24V | |
| 最大負荷電流 | 10mA | |||
| 漏れ電流 | 100μA以下 | |||
|
HH H PASS L LL |
最大負荷電圧 | DC24V | ||
| 最大負荷電流 | 50mA | |||
| 漏れ電流 | 100μA以下 | |||