形式構成

形式基準

形式/種類

本体

入力タイプ 出力タイプ K3HB-H
イベント入力 端子台4点
(TIMING、S-TIM、HOLD、RESET)搭載。
1541_lu_2_1
96(W)×48(H)×奥行き95mm
電源電圧
出力タイプ(2) 出力タイプ(1) AC100~240V AC/DC24V
白金測温
抵抗体/
熱電対入力
タイプ
リレー接点 PASS 1c H、L : 各1c K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240 K3HB-HTA-CPAC11 AC/DC24
HH、H、L、LL : 各1a K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240 K3HB-HTA-CPAC21 AC/DC24
トランジスタ - PNPオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
- K3HB-HTA-T21 AC/DC24
BCD+
トランジスタ
- NPNオープンコレクタ
(5桁出力+HH、H、
PASS、L、LL)
K3HB-HTA-BCD1 AC100-240 * K3HB-HTA-BCD1 AC/DC24 *
通信 RS-232C NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-HTA-FLK1AT11 AC100-240 K3HB-HTA-FLK1AT11 AC/DC24
RS-485 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240 K3HB-HTA-FLK3AT11 AC/DC24
リニア 電流 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-HTA-L1AT11 AC100-240 K3HB-HTA-L1AT11 AC/DC24
電圧 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-HTA-L2AT11 AC100-240 K3HB-HTA-L2AT11 AC/DC24

*別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。

オプション(別売)

名称 形式
イベント入力 コネクタ8点 専用ケーブル K32-DICN
BCD出力専用ケーブル K32-BCD

防水カバー

形式
Y92A-49N

防水パッキン

形式
K32-P1

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。