形式構成

形式基準

種類

本体

入力
タイプ
出力タイプ K3HB-C
• イベント入力 端子台5点
 (HOLD、RESET、COMPENSATION)搭載。
• 外部供給電源 DC12V 80mA
1540_lu_1_1
96(W)×48(H)×奥行き95mm
電源電圧
出力タイプ
(2)
出力タイプ
(1)
AC100~240V AC/DC24V
NPN/
電圧
パルス
入力
タイプ
出力なし - K3HB-CNB-A1 AC100-240 K3HB-CNB-A1 AC/DC24
リレー接点 OUT3 1c OUT5、OUT4、OUT2、
OUT1 : 各1a
K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240 K3HB-CNB-CPAC21 AC/DC24
トランジスタ OUT3 1c NPNオープンコレクタ
(OUT5、OUT4、
OUT3、OUT2、OUT1)
K3HB-CNB-CPAT11 AC100-240 K3HB-CNB-CPAT11 AC/DC24
BCD+
トランジスタ
- NPNオープンコレクタ
(5桁出力+OUT5、
OUT4、OUT3、OUT2、
OUT1)
K3HB-CNB-ABCD1 AC100-240 * K3HB-CNB-ABCD1 AC/DC24 *
通信 RS-232C NPNオープンコレクタ
(OUT5、OUT4、
OUT3、OUT2、OUT1)
K3HB-CNB-FLK1AT11 AC100-240 K3HB-CNB-FLK1AT11 AC/DC24
RS-485 NPNオープンコレクタ
(OUT5、OUT4、
OUT3、OUT2、OUT1)
K3HB-CNB-FLK3AT11 AC100-240 K3HB-CNB-FLK3AT11 AC/DC24
リニア 電流 NPNオープンコレクタ
(OUT5、OUT4、
OUT3、OUT2、OUT1)
K3HB-CNB-L1AT11 AC100-240 K3HB-CNB-L1AT11 AC/DC24
電圧 NPNオープンコレクタ
(OUT5、OUT4、
OUT3、OUT2、OUT1)
K3HB-CNB-L2AT11 AC100-240 K3HB-CNB-L2AT11 AC/DC24

*別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。

オプション(別売)

名称 形式
イベント入力 コネクタ8点 専用ケーブル K32-DICN
BCD出力専用ケーブル K32-BCD

防水カバー

形式
Y92A-49N

防水パッキン

形式
K32-P1

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。