動作判定を表示色で見せる緑/赤 2色表示色切替

計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。
離れた場所からでも状況把握が簡単です。

運転状態の傾向を見せるポジションメータ搭載

計測範囲または表示範囲のフルスケールに対する現在状態をバーグラフ表示。運転の状態が直感的につかめるため、レベル量やしきい値量などの判断が容易です。

奥行き(首下)95mmの短胴サイズ

奥行き95mmの短胴化を実現。
制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。

高速加減算パルス計測

ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適。
積算パルス入力は50kHz、位相差パルスは25kHz、加減算パルスは30kHzになります。

※無電圧接点は30Hzまで対応できます。

5段判定出力(出力機能付きタイプのみ)

5点の比較値設定により、5段階の判別ができます。

・ リセット信号がONの間、カウント値は「0」になります。

補正入力あり

補正信号(コンペンセーション入力)がON になると、補正値からのカウントを開始します。
また、設定条件により、加算時のみ補正機能を有効にできます。