形式構成

形式基準

形式/種類

本体

入力
タイプ
出力タイプ 形K3HB-P
• イベント入力 端子台5点(HOLD、RESET)搭載。
• 外部供給電源 DC12V 80mA
1539_lu_1_1
96(W)×48(H)×奥行き95mm
電源電圧
出力タイプ
(2)
出力タイプ
(1)
AC100~240V AC/DC24V
NPN/ 
電圧
パルス
入力
タイプ
リレー接点 PASS 1c H、L : 各1c K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240 K3HB-PNB-CPAC11 AC/DC24
HH、H、L、LL : 各1a K3HB-PNB-CPAC21 AC100-240 K3HB-PNB-CPAC21 AC/DC24
BCD+
トランジスタ
―― NPNオープンコレクタ
(5桁出力+HH、H、
PASS、L、LL)
K3HB-PNB-ABCD1 AC100-240 * K3HB-PNB-ABCD1 AC/DC24 *
通信 RS-232C NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-PNB-FLK1AT11 AC100-240 K3HB-PNB-FLK1AT11 AC/DC24
RS-485 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-PNB-FLK3AT11 AC100-240 K3HB-PNB-FLK3AT11 AC/DC24
リニア 電流 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-PNB-L1AT11 AC100-240 K3HB-PNB-L1AT11 AC/DC24
電圧 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-PNB-L2AT11 AC100-240 K3HB-PNB-L2AT11 AC/DC24
PNP
入力
タイプ
トランジスタ ―― NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
―― K3HB-PPB-AT11 AC/DC24
BCD+
トランジスタ
―― NPNオープンコレクタ
(5桁出力+HH、H、
PASS、L、LL)
K3HB-PPB-ABCD1 AC100-240 * ――
通信 RS-232C NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-PPB-FLK1AT11 AC100-240 ――

*別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。

オプション(別売)

名称 形式
イベント入力 コネクタ8点 専用ケーブル K32-DICN
BCD出力専用ケーブル K32-BCD

防水カバー

形式
Y92A-49N

防水パッキン

形式
K32-P1

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。