形式基準

本体

外部供給電源 DC10V 100mAタイプ

入力タイプ 出力タイプ K3HB-V
• イベント入力 端子台5点(TIMING、S-TIM、HOLD、
 RESET、ZERO)搭載。
• 外部供給電源 DC10V 100mA
1537_lu_1_1

96(W)×48(H)×奥行き95mm
電源電圧
出力タイプ(2) 出力タイプ(1) AC100~240V AC/DC24V
ロードセル、
mV入力
タイプ
出力なし - K3HB-VLC-B1 AC100-240 K3HB-VLC-B1 AC/DC24
リレー接点 PASS 1c H、L : 各1c K3HB-VLC-CPBC11 AC100-240 K3HB-VLC-CPBC11 AC/DC24
HH、H、L、LL : 各1a K3HB-VLC-CPBC21 AC100-240 K3HB-VLC-CPBC21 AC/DC24
BCD+
トランジスタ
―― NPNオープンコレクタ
(5桁出力+HH、H、
PASS、L、LL)
K3HB-VLC-BBCD1 AC100-240 * K3HB-VLC-BBCD1 AC/DC24 *
通信 RS-232C NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-VLC-FLK1BT11 AC100-240 K3HB-VLC-FLK1BT11 AC/DC24
RS-485 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-VLC-FLK3BT11 AC100-240 K3HB-VLC-FLK3BT11 AC/DC24
リニア 電流 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-VLC-L1BT11 AC100-240 K3HB-VLC-L1BT11 AC/DC24
電圧 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-VLC-L2BT11 AC100-240 K3HB-VLC-L2BT11 AC/DC24

外部供給電源 DC5V 100mAタイプ

入力タイプ 出力タイプ K3HB-V
• イベント入力 端子台5点(TIMING、S-TIM、HOLD、
 RESET、ZERO)搭載。
• 外部供給電源 DC5V 100mA
1537_lu_2_1

96(W)×48(H)×奥行き95mm
電源電圧
出力タイプ(2) 出力タイプ(1) AC100~240V AC/DC24V
ロードセル、
mV入力
タイプ
リレー接点 PASS 1c H、L : 各1c K3HB-VLC-CPEC11 AC100-240 K3HB-VLC-CPEC11 AC/DC24
HH、H、L、LL : 各1a K3HB-VLC-CPEC21 AC100-240 K3HB-VLC-CPEC21 AC/DC24
BCD+
トランジスタ
―― NPNオープンコレクタ
(5桁出力+HH、H、
PASS、L、LL)
K3HB-VLC-EBCD1 AC100-240 * K3HB-VLC-EBCD1 AC/DC24 *
通信 RS-232C NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-VLC-FLK1ET11 AC100-240 K3HB-VLC-FLK1ET11 AC/DC24
RS-485 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-VLC-FLK3ET11 AC100-240 K3HB-VLC-FLK3ET11 AC/DC24
リニア 電流 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-VLC-L1ET11 AC100-240 K3HB-VLC-L1ET11 AC/DC24
電圧 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-VLC-L2ET11 AC100-240 K3HB-VLC-L2ET11 AC/DC24

*別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。

オプション(別売)

名称 形式
イベント入力 コネクタ8点 専用ケーブル K32-DICN
BCD出力専用ケーブル K32-BCD

防水カバー

形式
Y92A-49N

防水パッキン

形式
K32-P1

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。