動作判定を表示色で見せる!緑/赤2色表示色切替
計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。
離れた場所からでも状況把握が簡単です。
運転状態の傾向を見せる!ポジションメータ搭載
計測範囲または表示範囲のフルスケールに対する現在状態をバーグラフ表示。運転の状態が直感的につかめるため、レベル量やしきい値量などの判断が容易です。
外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開
外部信号に同期した検査・判定用途など、活用の幅がひろがります。
50回/秒(20ms)の高速サンプリング
入力サンプリング周期を当社従来比3倍以上(温度入力タイプでは12.5倍)の50回/秒を実現。
判定出力、伝送出力の応答性が向上するばかりでなく平均化処理することで計測安定性が高まります。
奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
奥行き95mmの短胴化を実現。
制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。
ロードセル供給センサ電源は2タイプを準備
・形K3HB-VLC-□B□
外部供給電源DC10V、100mAタイプ
・形K3HB-VLC-□E□
外部供給電源DC5V、100mAタイプ