形式基準

本体

イベント入力 端子台5点タイプ

入力タイプ 出力タイプ K3HB-S
イベント入力 端子台5点(TIMING、S-TIM、
HOLD、RESET、ZERO)搭載。
外部供給電源 DC12V 80mA
1536_lu_1_1

96(W)×48(H)×奥行き95mm
電源電圧
出力タイプ
(2)
出力タイプ
(1)
AC100~240V AC/DC24V
高速応答
タイプ
リレー接点 PASS 1c H、L : 各1c K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240 K3HB-SSD-CPAC11 AC/DC24
HH、H、L、LL : 各1a K3HB-SSD-CPAC21 AC100-240 K3HB-SSD-CPAC21 AC/DC24
BCD+
トランジスタ
- NPNオープンコレクタ
(5桁出力+HH、H、
PASS、L、LL)
K3HB-SSD-ABCD1 AC100-240 * K3HB-SSD-ABCD1 AC/DC24 *
通信 RS-232C NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-SSD-FLK1AT11 AC100-240 K3HB-SSD-FLK1AT11 AC/DC24
RS-485 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-SSD-FLK3AT11 AC100-240 K3HB-SSD-FLK3AT11 AC/DC24
リニア 電流 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-SSD-L1AT11 AC100-240 K3HB-SSD-L1AT11 AC/DC24
電圧 NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-SSD-L2AT11 AC100-240 K3HB-SSD-L2AT11 AC/DC24

* 別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。

イベント入力 コネクタ8点タイプ

入力タイプ 出力タイプ K3HB-S
イベント入力 コネクタ8点(TIMING、S-TIM、
HOLD、RESET、ZERO、BANK1、BANK2、
BANK4)搭載
外部供給電源 DC12V 80mA
1536_lu_2_1

96(W)×48(H)×奥行き95mm
電源電圧
出力タイプ
(2)
出力タイプ
(1)
AC100~240V AC/DC24V
高速応答
タイプ
リレー接点 PASS 1c H、L : 各1c K3HB-SSD-CPAC12 AC100-240 K3HB-SSD-CPAC12 AC/DC24
HH、H、L、LL : 各1a K3HB-SSD-CPAC22 AC100-240 K3HB-SSD-CPAC22 AC/DC24
通信 RS-232C NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
K3HB-SSD-FLK1AT12 AC100-240 -
RS-485 - K3HB-SSD-FLK3AT12 AC/DC24

オプション(別売)

名称 形式
イベント入力 コネクタ8点 専用ケーブル K32-DICN
BCD出力専用ケーブル K32-BCD

防水カバー

形式
Y92A-49N

防水パッキン

形式
K32-P1

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。