標準取りつけ

ねじ型

・ 標準的なねじ形状。 金具に穴をあけてナットで取りつけます。

・ ライトアングルタイプはケーブルを壁に沿って配線できるので引っかかりにくいのが特長です。

ナット型

・金具に穴をあけて、ナット1個で締め付けるだけの簡単取りつけです。

・ケーブルが壁に沿い奥行スペースをとらず、また引っかけの心配が少ないです。

レンズイン・ファイバユニットは、レンズを内蔵しており、ハイパワーにより安定検出できるオススメの新標準ファイバです。
レンズ脱落や紛失の心配もありません。
フラット型の透過形もご用意しております。カタログ参照

円柱型

・ 狭いスペースに挿入取りつけ可能です。(セットビス取りつけ)

・ φ1×10mm の超小型ヘッドで究極の省スペース。

・ サイドビュータイプは奥行のない場所に取りつけ可能です。

省スペース

フラット型

・ 薄型でスペースのないところに取りつけできます。

・ 直に取りつけられ、専用取りつけ金具が不要です。

スリーブ型(物体に近い場所で検出)

・ 取りつけた位置から離れた位置で検出可能なため、小さな物体でも近くで安定した検出ができます。

・ スリーブ形状を自由に変更できます。
  icon_01(「形式/種類」の形状にあるスリーブ曲げを参照)

ビーム強化

小スポット反射(微小物体検出)

・ スポットが小さく、微小物体検出に最適です。
  検出物体の大きさと設置距離を元に最適センサを選んでください。
  (カタログの-形式決定のための参考情報-を参照)

・ ワークサイズに合わせて抜き量と距離の調整だけでスポット径が変更でき、ファイバの交換は不要なスポット可変タイプの

  レンズユニットもあります。以下の抜き量-焦点距離-スポット径グラフを参照ください。

* 抜き量:約1.3~5.8mm

ハイパワー(長距離設置/耐ホコリ)

・ レンズを装着せずに最大検出距離:20m(E32-T17L)
  大型物体、大型設備に使用いただけます。

・ ホコリや汚れがあっても影響を受けにくいパワーがあります。
  icon_01(カタログ記載「-形式決定のための参考情報-」の光量比較参照)

・ レンズを装着するだけで、簡単に長距離化することができる商品があります。(カタログ参照)

狭視界(隙間越しの検出)

・ 細いビームのため、周辺物での反射による回り込み誤動作がありません。

背景をとらずに検出

・ 背景(一定距離以上の位置にある物体)を検出せずに検出範囲にある物体だけを安定検出します。
  検出物体の材質や色の影響を受けにくいのが特長です。

透明体検出

回帰反射形

・透明物体検出には回帰反射形が最適です。
 透過形より、2度物体を通過するので遮光量が大きくなります。

・透明フィルムを抜群に安定検出。(E32-LR11NP+E39-RP1)
 独自フィルタで不要な光をカットすることにより、遮光量を飛躍的に大きくできフィルムを安定検出できます。

限定反射形(ガラス検出用)

・ 投光軸と受光軸が同じ傾き角度で交差する限定反射の光学系ですので、検出範囲にあるガラスの正反射を受け、安定検出します。

耐環境

耐薬品/耐油

・ さまざまな薬品に耐えられるフッ素樹脂を採用しております。

フッ素樹脂耐薬品データ(参考)

注. 濃度により結果が異なる場合があります。

耐屈曲/耐断線

・ 繰り返し100 万回屈曲しても折れません。

・ 複数の細い素線が独立しているので屈曲性に富み、可動部で使用しても折れにくいのが特長です。

・ ファイバケーブルに通すだけで、ひっかけや衝撃による断線を防止できるステンレススパイラルチューブをご用意しております。

耐熱

・ 100℃~350℃までの幅広いラインナップ。
  耐熱温度からお選びください。

専用アプリ

エリアビーム(エリア検出)

・ 通過位置がばらつく落下検出や、蛇行検出、穴の影響を受けずに物体を検出するには、エリアビームが最適です。

・ 遮光距離に対してデジタル値がリニアに出力するので蛇行検出にも最適です。

液面レベル検出

・ 液体レベル検出には、 パイプ取りつけタイプと接液タイプの2種類があります。

パイプ取りつけタイプ
 透明パイプ内の液面を検出します。
 パイプにバンドを取りつけて使用します。

接液タイプ
 接液して液面を検出します。
 フッ素樹脂で覆っていますので、耐薬品性に優れています。

耐真空

・ 10-5Pa の高真空で使用できます。

・ 耐熱温度120℃タイプと200℃タイプをご用意しております。

FPD/半導体/太陽電池業界

限定反射形

・ ガラス基板アライメント

検出位置精度:0.2mm以下
 距離が変わっても検出位置は変わりません。
傾きにも強いのが特長です。

・ ガラス基板マッピング

検出の難しいR面でも安定検出します。

・ WET 工程でのガラス有無検出

非接触でガラスの反りがあっても安定検出します。
球状ヘッドで液体の影響を受けずに安定検出します。

透過形

・ ウエハマッピング

ロボットアームに設置しやすい薄型形状。
光軸調整が簡単(機械軸と光軸ズレわずか±0.1° Typ)
狭いウエハ間でも確実にウエハを検出します。