CJシリーズ1ユニットサイズで2/4/16軸までの位置決め制御が可能です。
多軸を扱う装置の小型化要求にJust Fitで応えます。
MECHATROLINK-II対応 位置制御ユニット
この商品について
関連情報
情報更新 : 2008/11/25
CJシリーズ1ユニットサイズで2/4/16軸までの位置決め制御が可能です。
多軸を扱う装置の小型化要求にJust Fitで応えます。
MECHATROLINK-Ⅱ採用により、サーボドライバとの接続はケーブル(2芯シールド付きツイストペア線)1本で簡単です。
総延長50m(16軸時のみ30m)の省配線が、より自由な構造の装置を実現します。
PLCからサーボドライバのパラメータ設定が可能。
サーボドライバ個別にツールを接続することなく、設定や調整を一箇所で行えます。
最大16軸制御。少数軸の制御から将来の軸数追加にも柔軟に対応できる拡張性の高いシステムを構築することができます。
直線補間機能に「補間軸停止モード設定」と「軸間許容偏差設定」の機能を追加、これにより軸間の連系動作設定が容易に行えます。
情報更新 : 2008/11/25
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.