適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。
CJシリーズユニット
| ユニット名称 | 仕様 | 占有
号機数 |
消費電流(A) | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御出力インタフェース | 軸数 | 5V系 | 26V系 | |||
| MECHATROLINK-Ⅱ
対応 位置制御ユニット |
MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による
制御コマンド発行 ラダーによる直接運転 制御モード: 位置制御/速度制御/トルク制御 |
2軸 | 1号機分 | 0.36 | ― | 形CJ1W-NC271 |
| 4軸 | 0.36 | ― | 形CJ1W-NC471 | |||
| 16軸 | 0.36 | ― | 形CJ1W-NCF71 | |||
| 16軸 | 0.36 | ― | 形CJ1W-NCF71-MA | |||
注. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
ソフトウェア
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| ライセンス数 | メディア | |||
| FA統合ツール
パッケージ CX-One Ver.4.□ |
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツー
ルを統合的に提供する統合ツールパッケージです。 CX-One Ver.4.□には、CX-Motion-NCF Ver.1.□が含まれます。 |
1ライセンス版
* |
DVD | 形CXONE-AL01D-V4 |
注. 詳しくは、「CX-One Ver.4 カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
*CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみを用意しております。
MECHATROLINK関連機器・ケーブル(株式会社安川電機製)
| 名称 | オムロン発注形式 | 株式会社安川電機形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| MECHATROLINK-Ⅱケーブル
(リングコアおよび両端USBコネクタ付き) |
形FNY-W6003-A5 | JEPMC-W6003-A5 | ケーブル長:0.5m |
| 形FNY-W6003-01 | JEPMC-W6003-01 | ケーブル長:1.0m | |
| 形FNY-W6003-03 | JEPMC-W6003-03 | ケーブル長:3.0m | |
| 形FNY-W6003-05 | JEPMC-W6003-05 | ケーブル長:5.0m | |
| 形FNY-W6003-10 | JEPMC-W6003-10 | ケーブル長:10m | |
| 形FNY-W6003-20 | JEPMC-W6003-20 | ケーブル長:20m | |
| 形FNY-W6003-30 | JEPMC-W6003-30 | ケーブル長:30m | |
| MECHATROLINK-Ⅱ用終端抵抗 | 形FNY-W6022 | JEPMC-W6022 | 終端抵抗 |
| MECHATROLINK-Ⅱ用リピータ | ― | JEPMC-REP2000-E | 通信リピータ |
注. MECHATROLINK関連装置・ケーブルは、株式会社安川電機製です。
当社でも、ご注文ができますので、当社へ注文される際は、オムロン発注形式にてご注文ください。
(当社へご注文いただいた場合でも、納入商品は株式会社安川電機ブランドです。)
付属品
なし