一般仕様
| 通信電源電圧 | DC11~DC25V(通信コネクタから供給) |
|---|---|
| 通信電源消費電流 | 形DRT2-ID32B(-1) : 45mA以下(DC24V時)、100mA以下(DC11V時) 形DRT2-OD32B(-1) : 55mA以下(DC24V時)、120mA以下(DC11V時) 形DRT2-MD32B(-1) : 50mA以下(DC24V時)、110mA以下(DC11V時) 形DRT2-ID32BV(-1) : 45mA以下(DC24V時)、100mA以下(DC11V時) 形DRT2-OD32BV(-1) : 55mA以下(DC24V時)、120mA以下(DC11V時) 形DRT2-MD32BV(-1) : 50mA以下(DC24V時)、110mA以下(DC11V時) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 10~60Hz 複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min |
| 耐衝撃 | 150m/s2 3軸6方向各3回 |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露のないこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 保存周囲温度 | -20~+65℃ |
| 取りつけ方法 | M4ねじ取りつけ |
| 質量 | 50g以下 |
入力部仕様
32点入力コネクタタイプ
| 形式 | 形DRT2-ID32B 形DRT2-ID32BV | 形DRT2-ID32B-1 形DRT2-ID32BV-1 |
|---|---|---|
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入出力点数 | 入力32点 | |
| ON電圧 | DC17V以上(各入力端子とV間) | DC17V以上(各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下(各入力端子とV間) | DC5V以下(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 | |
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC17V時) | |
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 32点/コモン | |
16点入力/16点出力コネクタタイプ
| 形式 | 形DRT2-MD32B 形DRT2-MD32BV | 形DRT2-MD32B-1 形DRT2-MD32BV-1 |
|---|---|---|
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入出力点数 | 入力16点 | |
| ON電圧 | DC17V以上(各入力端子とV間) | DC17V以上(各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下(各入力端子とV間) | DC5V以下(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 | |
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC17V時) | |
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| 最大同時入力点数 | 16点 | |
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |
出力部仕様
32点出力コネクタタイプ
| 形式 | 形DRT2-OD32B 形DRT2-OD32BV | 形DRT2-OD32B-1 形DRT2-OD32BV-1 |
|---|---|---|
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入出力点数 | 出力32点 | |
| 定格出力電流 | 0.3A/点 4A/コモン * | |
| 残留電圧 | 1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とG間) | 1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とV間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 32点/コモン | |
* 総外部負荷電流が、4Aを超えないようにご使用ください。
V端子とG端子は、1端子当たりで1Aを超えないようにご使用ください。
16点入力/16点出力コネクタタイプ
| 形式 | 形DRT2-MD32B 形DRT2-MD32BV | 形DRT2-MD32B-1 形DRT2-MD32BV-1 |
|---|---|---|
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入出力点数 | 出力16点 | |
| 定格出力電流 | 0.3A/点 2A/コモン * | |
| 残留電圧 | 1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とG間) | 1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とV間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |
* 総外部負荷電流が、2Aを超えないようにご使用ください。
V端子とG端子は、1端子当たりで1Aを超えないようにご使用ください。