MILコネクタ平行方向タイプ
| 仕様 | I/O端子 | 内部回路電源
定格電圧 |
I/O電源
定格電圧 |
形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力用 | NPN対応((+)コモン) | 入力32点 | MIL
コネクタ タイプ |
通信コネクタ
より供給 |
DC24V | 形DRT2-ID32B |
| PNP対応((-)コモン) | 形DRT2-ID32B-1 | |||||
| 出力用 | NPN対応((-)コモン) | 出力32点 | 形DRT2-OD32B | |||
| PNP対応((+)コモン) | 形DRT2-OD32B-1 | |||||
| 入出力用 | NPN対応(入力(+)コモン/出力(-)コモン) | 入力16点/
出力16点 |
形DRT2-MD32B | |||
| PNP対応(入力(-)コモン/出力(+)コモン) | 形DRT2-MD32B-1 | |||||
MILコネクタ垂直方向タイプ
| 仕様 | I/O端子 | 内部回路電源
定格電圧 |
I/O電源
定格電圧 |
形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力用 | NPN対応((+)コモン) | 入力32点 | MIL
コネクタ タイプ |
通信コネクタ
より供給 |
DC24V | 形DRT2-ID32BV |
| PNP対応((-)コモン) | 形DRT2-ID32BV-1 | |||||
| 出力用 | NPN対応((-)コモン) | 出力32点 | 形DRT2-OD32BV | |||
| PNP対応((+)コモン) | 形DRT2-OD32BV-1 | |||||
| 入出力用 | NPN対応(入力(+)コモン/出力(-)コモン) | 入力16点/
出力16点 |
形DRT2-MD32BV | |||
| PNP対応(入力(-)コモン/出力(+)コモン) | 形DRT2-MD32BV-1 | |||||