Page top

2025/03 受注終了

E2C-EDA

アンプ分離近接センサ(高精度デジタルタイプ)

E2C-EDA

高精度な感度設定が簡単にできるアンプ分離近接センサ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

近接センサセレクタ

検出距離/材質/サイズなどの必要な条件を選んでいくだけで近接センサの形式を検索できます。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E2C-EDA11 アンプユニット部 コード引き出しタイプ ツイン出力 NPN出力 2D / 3D
E2C-EDA21 アンプユニット部 コード引き出しタイプ 外部入力 NPN出力 2D / 3D
E2C-EDA41 アンプユニット部 コード引き出しタイプ ツイン出力 PNP出力 2D / 3D
E2C-EDA51 アンプユニット部 コード引き出しタイプ 外部入力 PNP出力 2D / 3D
E2C-EDA6 アンプユニット部 コネクタタイプ ツイン出力 NPN出力 2D / 3D
E2C-EDA7 アンプユニット部 コネクタタイプ 外部入力 NPN出力 2D / 3D
E2C-EDA8 アンプユニット部 コネクタタイプ ツイン出力 PNP出力 2D / 3D
E2C-EDA9 アンプユニット部 コネクタタイプ 外部入力 PNP出力 2D / 3D
E2C-EDR6-F センサヘッド シールド円柱Φ3×18mm 検出距離0.6mm 2D / 3D
E2C-ED01 センサヘッド シールド円柱Φ5.4×18mm 検出距離1mm 2D / 3D
E2C-ED01-F センサヘッド シールド円柱Φ5.4×18mm 検出距離1mm フリーカットタイプ 2D / 3D
E2C-ED01-S センサヘッド シールド円柱Φ5.4×18mm 検出距離1mm 保護チューブつきタイプ 2D / 3D
E2C-ED02 センサヘッド シールド円柱Φ8×22mm 検出距離2mm 2D / 3D
E2C-ED02-F センサヘッド シールド円柱Φ8×22mm 検出距離2mm フリーカットタイプ 2D / 3D
E2C-ED02-S センサヘッド シールド円柱Φ8×22mm 検出距離2mm 保護チューブつきタイプ 2D / 3D
E2C-EM02 センサヘッド シールドねじM10×22mm 検出距離2mm 2D / 3D
E2C-EM02-F センサヘッド シールドねじM10×22mm 検出距離2mm フリーカットタイプ 2D / 3D
E2C-EM02-S センサヘッド シールドねじM10×22mm 検出距離2mm 保護チューブつきタイプ 2D / 3D
E2C-EM07M センサヘッド 非シールドねじM18×46.3mm 検出距離7mm 2D / 3D
E2C-EM07M-F センサヘッド 非シールドねじM18×46.3mm 検出距離7mm フリーカットタイプ 2D / 3D
E2C-EM07M-S センサヘッド 非シールドねじM18×46.3mm 検出距離7mm 保護チューブつきタイプ 2D / 3D
E2C-EV05 センサヘッド シールドフラット30×14×4.8mm 検出距離5mm 2D / 3D
E2C-EV05-F センサヘッド シールドフラット30×14×4.8mm 検出距離5mm フリーカットタイプ 2D / 3D
E2C-EV05-S センサヘッド シールドフラット30×14×4.8mm 検出距離5mm 保護チューブつきタイプ 2D / 3D
E2C-EM02H センサヘッド 耐熱タイプねじM12×22mm 検出距離2mm 2D / 3D
E3X-CN21 省配線コネクタ 親コネクタ 4線 2m 2D / 3D
E3X-CN22 省配線コネクタ 子コネクタ 2線 2m 2D / 3D
E39-L143 センサ取付金具 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら