本体

センサヘッド

種類 形状 検出距離 繰り返し精度 ケーブル仕様 形式
シールド
タイプ
円柱
1518_lu_1_1
φ3×
18mm
0.6mm 1μm フリーカット*2 形E2C-EDR6-F
φ5.4×
18mm
1mm 1μm 標準*2 形E2C-ED01
フリーカット*2 形E2C-ED01-F
保護スパイラル
チューブつき*1*2
形E2C-ED01-S *3
φ8×
22mm
2mm 2μm 標準 *2 形E2C-ED02
フリーカット*2 形E2C-ED02-F
保護スパイラル
チューブつき*1*2
形E2C-ED02-S *3
ねじ
1518_lu_1_2
M10×
22mm
2mm 2μm 標準 *2 形E2C-EM02
フリーカット*2 形E2C-EM02-F
保護スパイラル
チューブつき*1*2
形E2C-EM02-S *3
フラット
1518_lu_1_3
30×
14×
4.8mm
5mm 2μm 標準 *2 形E2C-EV05
フリーカット*2 形E2C-EV05-F
保護スパイラル
チューブつき*1*2
形E2C-EV05-S *3
非シールド
タイプ
ねじ
1518_lu_1_4
M18×
46.3mm
7mm 5μm 標準 *2 形E2C-EM07M
フリーカット*2 形E2C-EM07M-F
保護スパイラル
チューブつき*1*2
形E2C-EM07M-S *3
耐熱
タイプ
ねじ
1518_lu_1_5
M12×
22mm
2mm 2μm 標準 *2 形E2C-EM02H

*1. 保護スパイラルチューブの詳細につきましては、当社営業担当までお問い合わせください。
*2. フリーカットタイプ 全長3.5m/ヘッド-プリアンプ間:0.5m(標準タイプ、保護スパイラルチューブつき 全長:2.5m/ヘッド-プリアンプ間:2m)
*3. 2024年3月末に受注終了しました。

アンプユニット

コード引き出しタイプ

分類 形状 機能 形式
NPN出力 PNP出力
高機能タイプ ツイン出力 1518_lu_2_1 エリア出力
断線検知
微分動作
形E2C-EDA11 2M 形E2C-EDA41 2M
外部入力 リモート設定
微分動作
形E2C-EDA21 2M 形E2C-EDA51 2M

省配線コネクタタイプ(別売の省配線コネクタが必要です。)

分類 形状 機能 形式
NPN出力 PNP出力
高機能タイプ ツイン出力 1518_lu_3_1 エリア出力
断線検知
微分動作
形E2C-EDA6 形E2C-EDA8
外部入力 リモート設定
微分動作
形E2C-EDA7 *1 形E2C-EDA9 *1

注. センサ通信ユニット 形E3X-DRT21-S VER.3をご使用いただけます。省配線コネクタは、コードなしコネクタ 形E3X-CN02をご使用ください。
*1. 2024年3月末に受注終了しました。

センサ通信ユニット用コネクタタイプ(EtherCAT/CompoNet用)

分類 形状 機能 形式 適合センサ通信ユニット
高機能タイプ ツイン出力 1518_lu_4_1 エリア出力
断線検知
微分動作
形E2C-EDA0 *2 形E3X-ECT
形E3X-CRT

*2. 2022年6月末に受注終了しました。

省配線コネクタ(別売)

※保護シール付属

種類 形状 コード長 芯線数 形式
親コネクタ 1518_lu_5_1 2m 4線 形E3X-CN21
子コネクタ 1518_lu_5_2 2線 形E3X-CN22

省配線コネクタタイプご注文上の注意

アンプにコネクタは付属しておりません。
下記の組み合わせを参照の上、ご注文ください。

アンプユニット 適合コネクタ(別売)
タイプ NPN出力 PNP出力 親コネクタ 子コネクタ
高機能タイプ 形E2C-EDA6 形E2C-EDA8 形E3X-CN21 形E3X-CN22
形E2C-EDA7 形E2C-EDA9

例)5セット連結使用の場合

アンプユニット(5台) 親コネクタ(1台) 子コネクタ(4台)

モバイルコンソール

形状 形式 備考
1518_lu_8_1 形E3X-MC11-SV2
(セット形式)
通信ヘッド、通信コード、ACアダプタ付属
1518_lu_8_2 形E3X-MC11-C1-SV2 モバイルコンソール
1518_lu_8_3 形E3X-MC11-H1 通信ヘッド
1518_lu_8_4 形E39-Z12-1 コード(1.5m)

注. アンプユニット形E2C-EDA シリーズにはモバイルコンソール形E3XMC11-SV2をご使用ください。
  形E3X-MC11-Sをご使用の場合は、対応できない機能がありますのでご注意ください。
  詳細につきましては、形E3X-DA-S/MDAカタログの「定格/性能」をご参照ください。

アクセサリ(別売)

取りつけ金具

アンプに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量
1518_lu_9_1 形E39-L143 1

エンドプレート

アンプに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量
1518_lu_10_1 形PFP-M 1

センサヘッド 延長コード

アンプに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

コード長 形式 数量
2m 形E22-XC2R 1
7m 形E22-XC7R